México Flag

Home-Theater para Hogar o Negocio

La tecnología de componentes home theater continuó mejorando con la introducción de los televisores de alta definición, los sistemas de sonido envolvente 7.1, las grabadoras PVR/DVR/TiVoreg;, los centros multimedia/servidores y consolas de videojuegos como la Microsoftreg; Xbox™ y la Nintendo® Wii™. Lo mismo se puede decir de los componentes del business theater, como los proyectores DLP/LCD y los sistemas de sonido de avanzada. Además, con tanto entretenimiento para ofrecer, los home theater se convirtieron en el lugar de reunión de la familia y en uno de los centros de atención de la mayoría de los hogares. Como resultado, la necesidad de proteger estas valiosas inversiones y asegurarse de que rindan el máximo se encuentra en gran demanda.

Beneficios Clave

  • Evitar la reparación o el reemplazo de componentes costosos
    Las soluciones de protección eléctrica de Tripp Lite protegen a los componentes de audio/video sensibles contra daños causados por apagones, caídas de energía, sobretensiones y ruido en la línea, prolongando la vida útil de los componentes.
  • Asegurarse de que los componentes funcionen al máximo
    Las soluciones de protección eléctrica de Tripp Lite proporcionan videos más nítidos y audio más saturado al filtrar el ruido EMI/RFI que interfiere en la línea. El filtrado de ruido en la línea elimina la estática en el audio y la "nieve" en el video, provocados por las transmisiones de radio, la iluminación fluorescente y los electrodomésticos.
  • Brindar tranquilidad
    Descanse tranquilo sabiendo que a todo su sistema de POS lo protegen los confiables sistemas de UPS de Tripp Lite.

Los Sistemas de Home/Business Theater Necesitan Protección Eléctrica

Sin una fuente confiable de electricidad de respaldo, hasta los sistemas de home/business theater más caros y mejor diseñados quedarán en silencio y apagados al llegar los apagones. Cuando se sufren apagones, los receptores de cables HD/satélites HD se congelan y las PVR/DVR dejan de grabar, provocando la pérdida de programación. Se producen más costos cuando dejan de funcionar los ventiladores, lo que provoca que, potencialmente, se quemen las bombillas del DLP/LCD. Además, cada conexión de sistemas presenta un potencial conducto por el cual pueden golpear las sobretensiones dañinas. Con el paso del tiempo, la combinación de apagones, caídas de energía, sobretensiones y ruido en la línea pueden provocar daños al equipo y la degradación de componentes y funcionamiento, lo que implica la reparación o reemplazo de componentes costosos.

Los problemas eléctricos pueden ser fatales
Cuando se trata de equipos de audio y video sensibles, una sola sobretensión puede causar daños irreparables.

Los problemas eléctricos pueden afectar lo que usted ve y escucha
Los problemas eléctricos pueden degradar el funcionamiento y acortar la vida útil de los equipos de audio y video.

Componentes Típicos de Home/Business Theater

  • Televisores (alta definición, pantalla plana, LCD, plasma, DLP)
  • Proyectores (DLP/LCD)
  • Receptores (satélite HD, audio/video, cable digital)
  • Reproductores/grabadores (DVD, CD, VCR, PVR/DVR/TiVo®)
  • Computadoras/servidores (centros multimedia, servidor de DVD/música, computadora)
  • Sistemas de sonido (amplificadores, preamplificadores, subwoofers)
  • Consolas de videojuegos (Nintendo® Wii™, Microsoft® Xbox™, Sony® Playstation®)

Soluciones de Protección Eléctrica Recomendadas

Supresores de Sobretensiones: Se recomiendan los supresores de sobretensiones para audio/video de Tripp Lite para todos los componentes de home/business theater. Proporcionan la protección básica contra sobretensiones, topes y ruido en la línea que es esencial para la protección y el funcionamiento óptimo de los componentes de audio/video.

Centros de alimentación: Los Centros de alimentación para audio/video de Tripp Lite ofrecen mayor protección, flexibilidad y control sobre los componentes de home/business theater que los supresores de sobretensiones. Están diseñados para ser el punto de conexión de todos los equipos de audio/video. Todos los modelos tienen tecnología de supresor de sobretensiones Isobar, proporcionan la mejor protección de su clase y garantizan el mejor funcionamiento.

Centro de Alimentación de Audio/Video de Bajo Perfil HT2210ISOCTR

Está diseñado para el tamaño compacto de los televisores de alta definición e incluye soportes para montar en la pared para instalarlo detrás del televisor.

Conozca más

Centro de Alimentación de Audio/Video para Montar en Rack/Consola HT1210ISOCTR

Diseñado para sistemas grandes de home/business theater, se puede motar en rack o en forma vertical en un gabinete como parte de un sistema de entretenimiento.

Conozca más


Para proteger equipos de home/business theater es altamente recomendable un centro de alimentación o supresor de sobretensiones de Tripp Lite de alta calidad:
  • Un valor nominal en joules elevado para máxima protección contra sobretensiones.
  • Conexiones coaxiales y de tel./módem.
  • Múltiples tomacorrientes ampliamente distanciados para acomodar transformadores voluminosos.
  • Bancos de filtros aislados para eliminar la interferencia del ruido en la línea entre componentes.
  • LEDs de diagnóstico para alertarle sobre el estado de protección/energía/conexión a tierra y otras condiciones de funcionamiento.

Sistemas de UPS:

Los sistemas de UPS para audio/video de Tripp Lite proporcionan toda la protección y el rendimiento de un centro de alimentación o supresor de sobretensiones de Tripp Lite, más regulación de energía automática (AVR) para proteger los equipos conectados de daños debido a fluctuaciones de energía y respaldo de batería para preservar las configuraciones del receptor y la grabadora durante apagones y caídas de energía. La supresión de sobretensiones integrada y el filtrado del ruido EMI/RFI de línea protegen los componentes de A/V sensibles y ayudan a que funcionen de manera óptima.

  • Un confiable respaldo de batería soporta a los componentes (y sus ventiladores) durante apagones y caídas de energía.
  • Previene la pérdida de configuraciones/programación y que se quemen las bombillas de DLP/LCD.
  • Incluye supresión de sobretensiones y filtrado de ruido en la línea.

Cómo Escoger la Solución de Protección Eléctrica y Conectividad Apropiada

Tripp Lite ofrece un completo abanico de sistemas de UPS, centros de alimentación, supresores de sobretensiones y cables diseñados para proteger y conectar todos los componentes de su home/business theater. La mejor manera para elegir la solución perfecta para su aplicación de home/business theater específica es visitar nuestra cómoda Guía de selección de UPS, que incluye soluciones para audio/video.

Recursos Adicionales

Oficina Central de Tripp Lite a Nivel Mundial, 1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA

+1 773.869.1111 • www.tripplite.com