México Flag

Protección Eléctrica para Condiciones Climáticas Adversas - Soluciones Móviles y de Emergencia

Inverters

Los Inversores convierten la energía almacenada en la batería de su vehículo en energía CA que pueden utilizar computadoras, herramientas, cargadores de baterías y otros equipos diseñados para operar con corriente doméstica, lo que le permite utilizarlos en la ruta, en lugares alejados, durante situaciones de emergencia y apagones prolongados. Si desea almacenar aún más energía, los Inversores/Cargadores le permiten cargar un banco de baterías suministradas por el usuario desde la red pública y convertir esa energía almacenada en CA cada vez que lo necesite.

Inverters

Recuerde, los inversores son complementos para Sistemas de UPS y Supresores de Sobretensiones, no son reemplazos. Para obtener información sobre las principales soluciones para su hogar y oficina, consulte Cómo Elegir la Mejor Protección.

Oficina Central de Tripp Lite a Nivel Mundial, 1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA

+1 773.869.1111 • www.tripplite.com