México Flag

Puntos de Venta (POS)/Kioskos

El término Punto de venta (POS) se refiere a cualquier ubicación minorista en donde se produce una transacción, como tiendas minoristas, supermercados, restaurantes, hoteles y casinos. Los sistemas POS están compuestos por hardware y software que se utilizan para una gran variedad de tareas, desde manejos de caja hasta contaduría y administración de inventario. Los Kioskos computarizados también se utilizan normalmente en tiendas minoristas para proporcionar información del producto a los clientes. Los Kioskos son sistemas sin supervisión que generalmente están compuestos por un monitor con pantalla táctil, CPU, teclado e impresora.

Beneficios Claves

  • Permanecer abierto al público durante apagones
    Los sistemas de UPS de Tripp Lite mantienen a los sistemas POS en funcionamiento durante todos los problemas eléctricos, asegurando la productividad y la rentabilidad.
  • Ahorrar dinero
    Los sistemas de UPS de Tripp Lite protegen a los equipos POS, eliminando la necesidad de reparar o reemplazar equipos costosos.
  • Preservar datos críticos
    Los sistemas de UPS de Tripp Lite y el software PowerAlert aseguran que las computadoras de POS/Kioskos se apaguen en forma correcta durante fallas en el suministro eléctrico, resguardando datos críticos.
  • Brindar tranquilidad
    Descanse tranquilo sabiendo que a todo su sistema de POS lo protegen los confiables sistemas de UPS de Tripp Lite.

Los sistemas de POS y Kioskos necesitan protección eléctrica

Las terminales POS y otros equipos de POS representan la entrada de ingresos principal para empresas minoristas. Estas empresas dependen de los sistemas POS para mantener la productividad y rentabilidad, incluso durante problemas eléctricos que pueden incluir apagones prolongados. Debido a que los Kioskos son sistemas sin supervisión, requieren protección eléctrica y un software de monitoreo/reinicio autónomo especializado para prevenir tiempo muerto costoso provocados por apagones y bloqueos del servicio de computadora. Los operadores de Kioskos nombraron a los apagones como la amenaza principal para la disponibilidad del Kiosko en un estudio para empresas de Kioskos realizado en el 2002. Con los productos de Tripp Lite protegiendo y soportando los componentes clave del kiosko, usted puede ahorrar dinero al reducir costosas llamadas de servicio o en el llamado de unidades de servicio.

"Tripp Lite fue la única empresa que nos ofreció una solución en una sola compra para asegurar el 100% de disponibilidad del kiosko"

Don Stark
Vicepresidente de Ingeniería
Kiosk Information Systems, Inc.

Las soluciones de protección eléctrica de Tripp Lite protegen equipos críticos de POS y Kioskos durante todos los problemas eléctricos, manteniendo a las empresas minoristas en funcionamiento y productivas al tiempo que almacena datos críticos del kiosko. Una pequeña inversión en protección eléctrica le proporciona grandes ganancias al proteger el hardware y software de POS/Kioskos contra daños, tiempo muerto y pérdida de datos durante apagones, caídas de energía, sobretensiones y ruido en la línea. Con una línea completa de Sistemas de UPS entre los que elegir, Tripp Lite cumple con los objetivos de reducción de costos de toda la industria minorista y de servicios, desde pequeñas empresas minoristas independientes hasta grandes cadenas globales.

Equipos típicos de POS/Kioskos que requieren protección de un sistema de UPS

  • Terminales POS (computadora, teclado, lector de código de barras, cajas, lectoras de tarjetas de crédito, impresoras de recibos).
  • Terminales de Kioskos (monitor con pantalla táctil, CPU, teclado, impresora).
  • Terminales de controlador.
  • Servidores web.
  • Servidores de base de datos (almacenamiento de datos).

Soluciones de UPS recomendadas para sistemas de POS

  • Terminales POS: Sistemas de UPS Internet Office® (350VA a 750VA)
  • Terminales de Controlador: Sistemas de UPS SmartPro® (550VA a 1000VA)
  • Servidores Web/Base de Datos: Sistemas de UPS SmartOnline® (2200VA a 5000VA)

El Software PowerAlert es una herramienta esencial para la administración

  • Se asegura de que las terminales POS y las computadoras se apaguen correctamente durante fallas prolongadas en el suministro eléctrico.
    • Guarda y cierra aplicaciones abiertas.
    • Lleva a cabo el apagado correcto del SO.
  • Facilita el monitoreo del UPS y de las condiciones eléctricas de la tienda.
  • Alerta a los administradores sobre condiciones que afectan al UPS y sus cargas
  • Previene la corrupción del sistema POS.
  • Proporciona soporte para los sistemas operativos del POS.
  • Se instala fácilmente y sin configuración requerida.
  • Se proporciona sin costo alguno.
  • No requiere hardware adicional.

Soluciones de UPS recomendadas para sistemas de Kioskos

Cómo escoger el sistema de UPS correcto

Proteger una red POS completa, desde la oficina frontal hasta la oficina trasera, es esencial para asegurar la protección completa de la batería de respaldo para cada dispositivo POS. Tripp Lite offers a full range of UPS Systems in several different cabinet styles (rackmount, tower, low-profile, under-monitor) and VA capacities to accommodate all POS equipment. The best way to choose the perfect UPS System for your specific POS application is to visit our convenient online UPS Selector Guide. It will walk you step by step through the selection process.Translation: Tripp Lite ofrece una gama completa de sistemas de UPS en diferentes estilos de gabinete (para montar en rack, torre, bajo perfil, debajo del monitor) y capacidades de VA para acomodar a todo el equipo de POS. La mejor manera para elegir el sistema de UPS perfecto para su aplicación de POS específica es visitar nuestra cómoda Guía de Selección de UPS en línea. Lo guiará paso a paso a través del proceso de selección.

Recursos Adicionales

Oficina Central de Tripp Lite a Nivel Mundial, 1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA

+1 773.869.1111 • www.tripplite.com