México Flag

Manuales Tecnológicos

Si usted es un comprador de protección eléctrica ó conectividad por primera vez, ó simplemente le gustaría conocer los conceptos básicos de que son y como trabajan los Sistemas de UPS ó los Supresosres de Sobretensiones, usted ha llegado al lugar correcto. Familiarizarse con esta información le ayudará hacer la compra correcta de su producto.

UPS Systems

Sistemas de UPS
Protejase contra todos los problemas eléctricos: apagones, caídas de energía, sobretensiones y ruido en la línea.

Power Distribution Units (PDU)

Unidades de Distribución de Energía (PDU)
Provea energía acondicionada a misiones críticas de red, a servidores ó equipos de telecomunicación.

Surge Suppressors

Supresores de Sobretensiones
Proteja su equipo contra daños de sobretensiones y ruido en la línea.

Inverters & Inverter/Chargers

Inversores e Inversor/Cargador
Convierta electricidad de 12V CD a 120V de electricidad doméstica, limpia y silenciosa, para hacer funcionar una variedad de equipos.

KVM Switches

Multiplexores KVM
Controle múltiples computadoras desde una sola consola de teclado/video/mouse.

Oficina Central de Tripp Lite a Nivel Mundial, 1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA

+1 773.869.1111 • www.tripplite.com