México Flag

Escoja Adecuadamente un Inversor o Inversor/Cargador

Un inversor o inversor/cargador es un dispositivo que convierte la corriente continua (CC) a corriente alterna (CA) para alimentar una variedad de equipos, entre ellos: herramientas eléctricas, computadoras, electrodomésticos, bombas, equipos de audio/video y más. Los inversores e inversores/cargadores utilizan una batería de vehículo o bote, o baterías separadas suministradas por el usuario para alimentar a los equipos conectados. Además, el inversor/cargador proporciona CA alterna confiable durante los problemas de energía de la red pública, tales como apagones, caídas de energía y sobretensiones. Cuando tiene energía suministrada por un servicio público, los inversores/cargadores automáticamente pasan energía a su equipo mientras, al mismo tiempo, recargan las baterías conectadas. Cuando la energía de la red pública no está disponible, como durante un apagón en aplicaciones estacionarias o mientras conduce en aplicaciones móviles, los inversores/cargadores automáticamente conmutan de la energía del servicio público a energía de respaldo de la batería.

Características Importantes del Inversor y del Inversor/Cargador

  • Conversión de corriente continua (CC) a corriente alterna (CA).
  • Fuente móvil de CA: portátil y de montaje permanente.
  • Los modelos de vatiaje superior pueden alimentar simultáneamente varios equipos.
  • Salida culminante de energía de vatiaje máximo para manejar el arranque de equipos de alto consumo.
  • Su eficiencia está calificada superior al 90% para garantizar que más energía de batería se usa para hacer funcionar los equipos conectados.
  • La función de apagado automático por batería baja garantiza que la energía de la batería siempre está disponible para el arranque del vehículo.
  • Salida estable controlada por microprocesador para ayudar al equipo a desempeñarse al máximo.
  • Enchufe incorporado para encendedor de cigarrillo/accesorio o conexión directa a baterías.
  • Salida de frecuencia controlada en la mayoría de los modelos que permite enchufar las más amplia variedad de equipos.
  • La mayoría de los modelos cuenta con hasta 200% de salida continua por hasta 10 segundos para satisfacer la necesidad de energía extra durante el arranque de equipos y herramientas de gran potencia.
  • La mayoría de los modelos cuenta con hasta 150% de salida continua por hasta 1 hora para brindar soporte confiable durante más tiempo a equipos y herramientas.
  • El cargador de baterías de 3 etapas en los modelos inversor/cargador recarga las baterías más rápidamente que los cargadores convencionales.
  • Algunos modelos poseen compatibilidad con control remoto a través de un módulo.

Tipos de Inversores e Inversores/Cargadores y sus Aplicaciones Típicas:

Los inversores y los inversores/cargadores se suelen usar en aplicaciones móviles que no disponen de CA de la red pública. Para comprender sus aplicaciones, necesita analizar los diferentes tipos de inversores e inversores/cargadores

Inversores Compactos/Livianos

Los inversores compactos/livianos son más pequeños y cuentan con salida de vatiaje continua para aplicaciones en negocios móviles, viajes, campamentos/salidas en bote y camiones. Son ideales para alimentar laptops, cargadores de teléfonos celulares, sistemas de juego, reproductores de DVD y otros dispositivos de bajo vatiaje.

Inversores de Alta Potencia

Los inversores de alta potencia están diseñados para aplicaciones industriales, vehículos de flotas, obras, camiones y campamentos/salidas en bote. Brindan salidas máximas de energía de vatiaje máximo para manejar el arranque de alto consumo de equipos como taladros, sierras, bombas, motores de sincronización y otros.

Inversores/Cargadores

Los inversores/cargadores son fuentes de alimentación confiables para aplicaciones ininterrumpibles de respaldo para emergencias. Cuando se cuenta con energía suministrada por la red pública, los inversores/cargadores automáticamente pasan energía a su equipo mientras, al mismo tiempo, recargan las baterías conectadas. Cuando la energía de la red pública no está disponible, como durante un apagón en aplicaciones estacionarias o mientras conduce en aplicaciones móviles, los inversores/cargadores automáticamente conmutan de la energía del servicio público a energía de respaldo de la batería. Los inversores/cargadores están diseñados para aplicaciones EMS, RV y de otro tipo que necesitan respaldo de batería confiable mientras están en viaje.

Cómo comprar un Inversor o Inversor/Cargador:

Tripp Lite ofrece una amplia variedad de inversores e inversores/cargadores adecuados para su aplicación específica. Cuando elija un inversor o inversor/cargador, debe tener en cuenta lo siguiente:

  1. El vatiaje total de los dispositivos conectados no debe superar el valor nominal de vatiaje continuo del modelo.
  2. La cantidad de artículos de equipos conectados, para determinar cuántos tomacorrientes se necesitan.
  3. La aplicación, para ayudarle a elegir el tipo adecuado de inversor o inversor/cargador.

Guía de Selección de Inversores de Energía

Oficina Central de Tripp Lite a Nivel Mundial, 1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA

+1 773.869.1111 • www.tripplite.com