Un sistema de suministro de energía ininterrumpible (UPS) es un dispositivo que suministra alimentación de respaldo de la batería a computadoras y periféricos durante apagones de corta duración, y permite apagar los sistemas de manera segura durante caídas de energía prolongadas. Los sistemas de UPS también corrigen las caídas de energía y las sobretensiones, detienen las sobretensiones dañinas y filtran la interferencia de ruido en la línea.
¿Qué es lo que causa problemas eléctricos?
A pesar de los avances tecnológicos, las redes eléctricas de todo el país se esfuerzan para abastecer hogares y empresas con energía confiable. El aumento en la frecuencia de grandes desastres naturales como el huracán Katrina, junto con la creciente demanda de electricidad, ha colocado un gran peso sobre las redes eléctricas y causó un incremento en los problemas eléctricos dañinos. No es para sorprenderse si su oficina o empresa alguna vez ha sido afectada por un problema eléctrico. IBM calcula que 120 problemas eléctricos llegan hasta una computadora típica en un mes, lo que significa que son ¡cuatro por día! Como resultado, los sistemas de computadoras y electrónicos están asediados por apagones, caídas de energía, sobretensiones y otras anomalías eléctricas cada vez más frecuentes. Gracias al envejecimiento de la infraestructura generadora de electricidad de la nación, es muy probable que estos problemas eléctricos sean cada vez más y más comunes en los años venideros. Las fuentes locales también pueden causar apagones, caídas de energía y sobretensiones. Por ejemplo, si su vecino arranca un motor eléctrico o se quema un fusible en la oficina del piso de abajo, se puede producir un apagón, una caída de energía o sobretensión.
Habitualmente, el ruido en la línea se genera al encender otros dispositivos eléctricos que consumen energía del mismo sistema eléctrico. Al encender lámparas fluorescentes, impresoras láser o electrodomésticos, trabajar cerca de una estación de radio, usar un generador eléctrico o simplemente al trabajar durante una tormenta eléctrica, se puede introducir el ruido de la línea en sus equipos conectados. ¿Alguna vez notó que en el televisor aparece "nieve" cuando usa una licuadora o un secador de pelo? Eso es el ruido en la línea que se envía a su sistema eléctrico y a su televisor.
¿Cuáles son los efectos de los problemas eléctricos?
Los apagones, las caídas de energía, las sobretensiones y el ruido en la línea pueden causar bloqueos o tiempo muerto del sistema de computadoras, pérdida de datos, pérdida de productividad, estática de audio, nieve en el video, degradación lenta de los equipos electrónicos y, en última instancia, daño catastrófico en los equipos.
¿Cómo funciona el UPS para proteger contra los problemas eléctricos?
Un sistema de suministro de energía ininterrumpible (UPS) proporciona protección completa contra todos los problemas eléctricos. Para entender aún más cómo el sistema de UPS protege contra los problemas eléctricos, analice los distintos tipos de UPS:
Sistema de UPS de respaldo
El equipo recibe energía a través del circuito de supresión de sobretensiones y ruido. Mientras tanto, un cargador de batería mantiene al tope y lista para usar una batería interna. Durante un apagón, caída de energía o sobretensión, un inversor convierte la energía de la batería en salida de onda sinusoidal simulada. Cuando la electricidad regresa, el UPS conmuta de regreso a CA y la batería se recarga. La detección de una situación de baja energía y conmutar a energía de batería sucede tan rápido que su equipo sigue funcionando perfectamente.
Sistema de UPS interactivo
La energía se suministra a través de un circuito de supresión de sobretensiones y ruido. Entonces, el circuito de regulación de energía incorporado regula la alta o baja energía de regreso a niveles normales y envía corriente limpia a su equipo, sin usar energía de la batería. Mientras tanto, un cargador de batería mantiene al tope y lista para usar una batería interna. Durante un apagón, un inversor conmuta y convierte la energía de la batería en salida de onda sinusoidal simulada. Cuando la corriente regresa, el inversor conmuta y la batería se recarga. Debido a que todo el proceso de conmutación se realiza en unos pocos milisegundos, su equipo no se ve afectado.
Sistema de UPS en línea
Este es el mayor nivel de protección de batería de respaldo disponible. Primero, la energía es descompuesta y, luego, perfectamente reconstruida por el inversor, que está todo el tiempo “en línea”. No existe tiempo de transferencia de conmutación. Este proceso elimina por completo las sobretensiones y el ruido en la línea entrantes, ajusta la alta o baja energía y produce energía de onda sinusoidal perfecta.
Características importantes del UPS
Hay una cantidad de otros factores importantes para los usuarios de UPS más allá del diseño de respaldo, interactivo o en línea. Apagado automático, autonomía de la batería, cantidad de tomacorrientes y supresión en la línea telefónica podrían ser factores vitales en la elección de un sistema para una aplicación particular.
Características relacionadas con el apagado autónomo:
Puertos de monitoreo (estándar comparado con el monitoreo Smart): muchos sistemas de UPS "hablan" al dispositivo conectado y le dan la instrucción de apagarse cuando falla el suministro eléctrico. Los modelos con un puerto de monitoreo tienen esta capacidad. Tripp Lite ofrece productos UPS con dos tipos de puertos de monitoreo, Estándar y Smart (inteligente).
Puerto estándar (USB o DB9): tiene la capacidad de enviar señales básicas relacionadas con las condiciones de "FUNCIONAMIENTO A BATERÍA", "BATERÍA BAJA" y "ENERGÍA RESTABLECIDA".
Puerto de monitoreo Smart "mejorado" (USB o DB9): es igual a la interfaz estándar, con las funciones adicionales de transmisión a la computadora conectada de datos relacionados con la energía, temperatura, nivel de carga y más. Muchos de los productos Smart más grandes también poseen varios puertos de monitoreo de manera que, en caso de falla en el suministro eléctrico, unas pocas computadoras o servidores conectados se pueden apagar automáticamente. Esta característica es especialmente valiosa en centros de datos, salas de computación y en los casos en que un solo UPS será el que soporte varios servidores o estaciones de trabajo.
Software gratuito para monitoreo: muchos de los modelos que incluyen un puerto de monitoreo también soportan el software PowerAlert para monitoreo y apagado que se puede descargar en forma gratuita. Interpreta las señales provenientes del puerto de monitoreo DB9 y da la instrucción correspondiente al UPS. Cuando el UPS transmite un mensaje de "falla en el suministro eléctrico", el UPS espera el período de tiempo preconfigurado. Si la energía no se ha restablecido para el final del tiempo de "espera", PowerAlert guarda todos los datos y apaga la computadora o servidor conectados, de manera que no haya pérdida de datos.
Características relacionadas con la autonomía:
Autonomía de batería expandible: la mayoría de los sistemas de UPS para uso con computadoras están diseñados para funcionar entre 5 y 10 minutos con carga completa. Algunas aplicaciones, como el teléfono y sistemas de trabajo en red vitales, a menudo necesitan tiempos de funcionamiento de batería más extensos (de 30 minutos a más de 8 horas). Varios modelos de Tripp Lite ofrecen tiempos de funcionamiento extendidos de la batería, permitiendo que los usuarios conecten módulos de baterías adicionales.
Tomacorrientes solo para supresión/fax módem: la mayoría de las computadoras de oficinas hogareñas están equipadas con un módem y varios periféricos. En general, solo se necesita protección de UPS para la computadora y el monitor, y todos los otros artículos restantes, como impresoras, escáneres y otros accesorios, están conectados a una barra de supresión de sobretensiones diferente.
¿Cómo puedo comparar y elegir el nivel de protección de batería de respaldo que necesito?
Los sistemas de UPS están disponibles en varios diseños de gabinete, incluidos para montar en rack, torre y debajo del monitor. Tripp Lite ofrece un completo abanico de modelos desde 300 VA a 30 kVA. La mejor manera para elegir el sistema de UPS para su aplicación específica es visitar nuestra cómoda Guía de selección de UPS en línea. Lo guiará paso a paso a través del proceso de selección.
Aplicaciones típicas del sistema de UPS
Los sistemas de UPS están diseñados para proteger las computadoras y todos los dispositivos electrónicos contra apagones, caídas de energía, sobretensión y ruido en la línea dañinos. Visite nuestra sección Soluciones para obtener información para aplicaciones específicas.