Artículos Recientes


[vacio]

. .

Mexico [Cambiar ]   |    Mirar Lista Ver Lista (0 productos)
Cables, Connectors, Adapters

Cables y conectividad

Cables para computadora y conectividad

Incluye construcción moldeada de calidad superior y conductividad para todas las necesidades de conectividad de su computadora.

Soluciones para pantallas

Para todas las aplicaciones de pantalla, incluso VGA/SVGA/XVGA/CGA, DVI, HDMI, DMS y Displayport.

Cables Easy Pull

Elija entre cables base tipo A o B, conectores y kits todo en uno, además de accesorios.

FireWire

Obtenga velocidades de transferencia de datos rápidas de hasta 800 Mbps y conectividad universal.

Home Theater y Pro A/V

Proporcionan soluciones de conexión premium a todos los componentes de audio/video.

Redes (copper)

Mantenga su red a la vanguardia cumpliendo con las últimas normas de la industria y proporcionando una rápida transferencia de datos (hasta 10 Gbps).

Redes (fibra)

Proporciona un ancho de banda prácticamente ilimitado a grandes velocidades en grandes distancias.

Alimentación

Cables de alimentación moldeados de calidad superior con liberación de la tensión integral y blindaje laminado ideal para PDU.

SCSI, SAS, SATA y canal de fibra

Ofrece SCSI, SAS, SATA y cableado de fibra más nuevos con soluciones intergeneracionales para enlazar todos los dispositivos de su sistema.

Divisores, multiplexores y cables de conmutación

Disminuya los significativos costos de instalación al reducir la cantidad de periféricos utilizados.

USB

Proporciona conectores universales para facilitar el uso, además de una rápida transferencia de datos de escritorio y de audio/video (hasta 480 Mbps).