Configuraciones Típicas
Estaciones de Trabajo de Escritorio o Servidor Individual
Una Computadora Conectada a un Solo UPS

Pequeñas Configuraciones de Red
Multiples Computadoras Conectadas a un Solo UPS

Un Servidor con Suministro de Energía Redundante

Configuraciones de Red de Pegueña a Mediana Escala
Computadora(s) Conectada(s) a un UPS a través de una Red de Area Local

Utilize esta configuración cuando el UPS o el PDU no puedan ser conectados a través de un puerto de comunicación de serial o de un USB. Una tarjeta de red SNMP (SNMPWEBCARD) debe ser instalada en el UPS o el PDU. La trajeta de red SNMP también tiene capacidad de monitoreo y control de dispositivos por medio del Internet y un navegador.
Configuraciones de Red de Mediana a Gran Escala
Computadora(s) Conectada(s) a un UPS a través de una Red de Area Local

Para poder monitorear y controlar un UPS o un PDU por medio del Internet y un navegador, el dispositivo debe tener una tarjeta de red SNMP previamente instalada (SNMPWEBCARD) installed.