Sistema de Administración de Energía PowerAlert
PowerAlert es un sistema de administración de energía basado en red, que permite que un administrador de red monitoree y controle hasta 250 sistemas de UPS o PDU de Tripp Lite y las computadoras y equipos que soportan desde una sola interfaz. Como PowerAlert es una solución de software GRATUITA, le ahorra a los administradores de redes importantes costos de instalación comparados con las soluciones de la competencia que requieren hardware adicional o compra de licencias.
Utilizando las normas JAVA y SNMP, PowerAlert simplifica la administración de la energía de toda la red, desde un único servidor hasta una red corporativa distribuida. PowerAlert permite que los administradores monitoreen de forma central todos los UPS y PDU de su red. Además, PowerAlert permite que los usuarios establezcan parámetros para apagar el sistema de forma automática en el caso de un apagón prolongado.

PowerAlert viene en tres ediciones: PowerAlert Network Management System para los profesionales en redes, PowerAlert Local para oficinas hogareñas, empresas pequeñas y oficinas de sucursales, y PowerAlert Shutdown Agent, un pequeño utilitario que escucha y responde a los eventos eléctricos en una red IP. Una tarjeta de red SNMP opcional permite que los UPS que no estén en red y las PDU controladas por interruptor se puedan monitorear y controlar sobre una red IP.