Un multiplexor KVM (teclado, video, mouse) es un dispositivo que le permite controlar varias computadoras desde una única consola de teclado, monitor de video y mouse. Esto puede ser particularmente beneficioso cuando no hay espacio suficiente para varios monitores y teclados (por ej., en un rack de sala de servidores o en un escritorio pequeño).
¿Cómo Funciona un Multiplexor KVM?
Las computadoras que el usuario desea controlar se conectan al multiplexor KVM mediante cables KVM especiales. Luego, se conectan un teclado, un monitor y un mouse al multiplexor. El control se conmuta de una computadora a otra mediante un botón, controles con menú en pantalla (OSD) o teclas rápidas en el teclado, con las señales de enrutamiento KVM entre las computadoras y el teclado, mouse y monitor, según corresponda.
Los multiplexores KVM se diferencian por la cantidad de computadoras que pueden controlar, con un rango que va de dos a treinta y dos computadoras. Los multiplexores KVM de nivel empresarial también se pueden conectar en cadena o en cascada para permitir el control de un número aún mayor de computadoras (más de 4000) desde una sola consola de teclado, monitor de video y mouse.
Funciones Importantes del Multiplexor KVM:
Además de las funciones KVM básicas descritas más arriba, algunos multiplexores KVM incluyen características que pueden ser especialmente valiosas en determinadas circunstancias.
- Configuración para conectar y usar, no se necesita ningún software complicado.
- Se puede enchufar en funcionamiento, permite agregar o quitar fácilmente computadoras sin apagar el multiplexor KVM u otras computadoras.
- Diseño compacto que ahorra espacio valioso en racks o escritorios.
- Soporte de computadora para micrófono y audio.
- Soporte para teclado y mouse inalámbricos.
- Función de escaneo automático que realiza una búsqueda automática de todas las computadoras conectadas.
- Capacidad de conexión en cadena y cascada para poder conectar más de 4000 computadoras.
- Compatibilidad con los principales sistemas operativos.
- Control de computadoras PS/2, USB y Sun mediante los cables o adaptadores KVM apropiados.
- Funciones de seguridad protegidas con contraseña para usuarios múltiples y un administrador.
- Acceso remoto a IP incorporado o mediante una unidad separada que permite el control remoto a través de LAN, WAN o Internet.
- Capacidad de actualización de firmware incorporada.
- Conexión de computadora Cat5 para el control distante (hasta 500 pies/152 m).
- Control simultáneo por hasta cuatro usuarios independientes.
- Calidad de video superior de hasta 1920 x 1440 píxeles.
- Conexiones de video VGA y DVI.
¿Cómo Puedo Comparar y Elegir el Multiplexor KVM Que Necesito?
Los multiplexores KVM están disponibles en una variedad de diseños para montar en rack, para consola montada rack y para escritorio, con hasta 32 puertos. Cuando elija un multiplexor KVM, debe tener en cuenta lo siguiente:
- Cuántas computadoras quiere controlar desde un solo multiplexor KVM.
- La distancia desde la que necesita controlar las computadoras conectadas (distancia máxima desde la computadora conectada hasta el multiplexor KVM).
- Tiene teclado, monitor y mouse o necesita un multiplexor KVM con teclado, monitor y touch pad incorporados (un multiplexor KVM consola).
- El tipo de computadoras que necesita conectar: Conectores PS/2, USB o Sun.
- El tipo de monitor que quiere conectar: VGA o DVI.
Aplicaciones Típicas del Multiplexor KVM:
Diseñado para ahorrar espacio, conveniente y económico, el multiplexor KVM es lo suficientemente flexible como para satisfacer las necesidades de cualquier aplicación de oficina hogareña, pequeña/mediana o empresarial. Además, el multiplexor KVM es fácil de instalar, configurar y operar. Los multiplexores KVM son populares entre los usuarios que han actualizado sus sistemas de computadoras hogareñas y desean seguir utilizando sus computadoras viejas pero no quieren invertir en otro teclado, monitor y mouse. Los multiplexores KVM también los usan las empresas para ahorrar dinero cuando una persona emplea más de una computadora, y en habitaciones de servidores donde solo se necesita acceder periódicamente a un servidor por vez. Con frecuencia se los usa en centros de datos, donde se colocan muchos servidores en un solo rack con un único teclado, monitor y mouse. Un multiplexor KVM, entonces, permite que el personal del centro de datos se conecte a cualquier servidor en el rack.