Ahorre energía, ahorre dinero y proteja el planeta
Las soluciones ecológicas de Tripp Lite ofrecen la protección más robusta contra los problemas energéticos y los tiempos de inactividad a la vez que reducen los costos operativos, el consumo de energía y el impacto ambiental.
Sistemas UPS de ahorro de energía ECO-UPS™
- Disminuye la factura de energía eléctrica hasta $50 anuales*
- Solución ecológica ideal para proteger PC domésticas y de oficinas de los problemas energéticos dañinos, incluidos los apagones.
- 99% de eficiencia energética
- 100% de cumplimiento con RoHS, cumple con los estándares ambientales más estrictos
| Modelo | VA/Vatios | Tomacorrientes | Autonomía** | |
|---|---|---|---|---|
| ECO350UPS | 350/180 | 6 (2 ECO/sobretensión, 1 sólo sobretensión, 3 UPS/sobretensión) | 12 min. | Por favor contáctenos para un estimado y disponibilidad. |
| ECO550UPS | 550/300 | 8 (3 ECO/sobretensión, 1 sólo sobretensión, 4 UPS/sobretensión) | 17 min. | Por favor contáctenos para un estimado y disponibilidad. |
| ECO750UPS | 750/450 | 12 (4 ECO/sobretensión, 2 sólo sobretensión, 6 UPS/sobretensión) | 45 min. | Por favor contáctenos para un estimado y disponibilidad. |
| *Ahorros estimados en dólares estadounidenses. Los cálculos asumen 3 horas de uso activo de la computadora por día, 5% de ganancia de eficiencia CA a CA, carga ociosa de 60 W conectada a tomacorrientes ECO y costo promedio de electricidad de EE. UU. de $ 1064 por kilovatio/hora (Fuente: Departamento de energía de EE. UU.). Los ahorros reales dependen de una aplicación específica. ** Autonomía típica para PC de escritorio básica con monitor LCD de 17 pulgadas incluido. | ||||
Supresores de sobretensiones de ahorro de energía ECO-SURGE™
- Disminuye la factura de energía eléctrica hasta $40 anuales*†
- Solución ecológica ideal para proteger PC domésticas y de oficinas de las sobretensiones, los picos de tensión y los ruidos en la línea.
- Tomacorrientes de sobretensiones de ahorro de energía
- 100% de cumplimiento con RoHS, cumple con los estándares ambientales más estrictos
| Modelo | Valor nominal de protección de sobretensiones | Tomacorrientes | Protección de línea de datos | |
|---|---|---|---|---|
| TLP808NETG | 2,160 Joules | 8 (5 de ahorro de energía, 2 siempre encendidos, 1 maestro | Telecomunicaciones/Red | Por favor contáctenos para un estimado y disponibilidad. |
| TLP1210SATG | 3,600 Joules | 12 (8 de ahorro de energía, 3 siempre encendidos, 1 maestro) | Telecomunicaciones/Red + Coaxial (2 líneas) | Por favor contáctenos para un estimado y disponibilidad. |
| † Los ahorros estimados comparan a TLP1210SATG a un supresor de sobretensiones estándar. Los cálculos asumen que el dispositivo maestro está encendido durante tres horas por día, 50 W de carga fantasma total y un costo de electricidad residencial promedio en 2008 de $ 1136 por kilovatio/hora, como lo informó el Departamento de Energía de EE. UU. Sus ahorros reales pueden ser mayores o menores, según de la aplicación específica y los costos de la red eléctrica local. | ||||