Modelo: TM500

Sistema de UPS Internet Office - Respaldo de batería básico listo para Internet, debajo del monitor.

  • 6 tomacorrientes (3 UPS/sobretensiones, 3 sobretensiones únicamente).
  • Los enchufes hembra RJ11 incorporados proporcionan protección completa contra sobretensiones para el módem/fax.
  • El diseño para colocarlo debajo del monitor suporta prácticamente cualquier monitor.
  • $150.000,00 de seguro máximo de por vida para los equipos conectados (EE. UU., Puerto Rico y Canadá únicamente).
Cisco compatible. Click for details.

El sistema de UPS TM500 para debajo del monitor, que ahorra espacio, de Tripp Lite proporciona protección eléctrica completa para todo su equipo de computación, incluso los periféricos de alto consumo. El respaldo de 500 VA de la batería mantiene su conexión a Internet permitiéndole trabajar en línea durante apagones breves o apagar su computadora en forma segura durante cortes prolongados. Su diseño único cuenta con 6 salidas (3 salidas para UPS y sobretensión + 3 salidas para sobretensión únicamente) y LEDs de diagnóstico. Los enchufes hembra RJ11 incorporados impiden que las sobretensiones dañen su equipo de módem/fax. También se incluye un cable telefónico de 6 pies (1,8 m). $150.000,00de seguro máximo de por vida para los equipos conectados (EE. UU., Puerto Rico y Canadá únicamente). No es necesario presentar tarjetas de garantía para obtener la cobertura.

Características Principales

  • Clasificación de potencia de salida de 500 VA (300 vatios).
  • Hasta 30 minutos de respaldo normalmente.
  • 6 salidas protegidas (3 UPS y sobretensiones + 3 sobretensiones únicamente); cable de 6 pies (1,8 m).
  • Diseño exclusivo de consola para ubicar debajo del monitor y ahorrar espacio.
  • Los enchufes hembra RJ11 incorporados impiden que las sobretensiones dañen su equipo de módem/fax; cable telefónico de 6 pies (1,83 m) incluido.
  • Protección completa contra sobretensiones y filtración de ruido EMI/RFI.
  • $150.000,00 de seguro máximo de por vida para los equipos conectados (EE. UU., Puerto Rico y Canadá únicamente). No es necesario presentar tarjetas de garantía para obtener la cobertura.
  • El interruptor principal y 4 interruptores auxiliares le permiten controlar varios componentes de su equipo.
  • 4 LEDs de diagnóstico indican CA presente, falla en la línea, a batería y batería baja/reemplazar.

Incluído en el Empaque

  • Sistema de UPS TM500.
  • Cable telefónico de 6 pies (1,8 m).
  • Información sobre la garantía.
  • Manual de instrucciones.

SALIDA
Capacidad de salida voltios amperios (VA) 500
Capacidad de salida vatios (watts) 300
Tensión(es) nominal de salida soportada 120v
Compatibilidad de frecuencia 60Hz
Regulacion del voltaje de salida (modo bateria) +/- 5%
Receptaculos de salida con respaldo de bateria y supresion de sobretensiones 6 tomacorrientes 5-15R.
Receptaculos/salidas con solo supresion de sobretension 3 tomacorrientes en el UPS, 3 tomacorrientes sólo para sobretensiones
Forma de onda a la salida (en modo línea) Onda sinusoidal
Forma de onda a la salida (en modo respaldo de batería) Onda sinusoidal PWM
ENTRADA
Corriente de entrada clasificada (a carga máxima) 15A
Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s) 120V CA
Tipo de conexión de entrada del UPS 5-15P
Longitud del cable de entrada del UPS (pies) 6 pies (1,8 m)
Longitud del cable de entrada del UPS (m) 1.8
Servicio eléctrico recomendado 15A 120V
BATERÍA
Autonomía con carga completa (minutos) 6 min. (300W)
Autonomía con media carga (minutos) 17 min. (150w)
Tensión del sistema de CC 12
Velocidad de recarga de la batería (baterías incluídas) Menos de 4 horas desde el 10% hasta el 90%.
ALARMAS DE LED E INTERRUPTORES
Indicadores LED Los LEDs del panel frontal indican el estado de alimentación de línea, alimentación de la batería y batería baja/reemplazar.
Alarmas Alarma sonora con 15 segundos de retraso que indica la pérdida de energía de la red pública. La alarma se puede silenciar pulsando el botón del panel frontal para cancelarla. Una vez silenciada, volverá a sonar cuando queden aproximadamente 2 minutos de funcionamiento.
Interruptores (botones) Incluye 6 interruptores en el panel frontal: un interruptor principal de encendido y apagado y otro de doble función para "cancelar alarma"/"autotest", más 4 interruptores para controlar los receptáculos de salida individuales.
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO
Valor nominal en joules de supresión de CA del UPS 480 joules
Tiempo de respuesta de supresión de CA del UPS Instantáneo
Supresión de línea de datos del UPS Protección de 1 línea TEL / DSL (1 entrada / 1 salida)
Supresión de ruido CA EMI / RFI
FÍSICAS
Factores de forma de instalación compatible con Consola para ubicar debajo del monitor
Factor de forma principal Consola para ubicar debajo del monitor
UPS/ Dimensiones del modulo electrico en factor de forma (alt. x ancho x prof. / pulg.) 2 x 13.5 x 12.5
UPS/ Dimensiones del modulo electrico en factor de forma 5.08 x 34.29 x 31.75
UPS / Peso del módulo eléctrico (libras) 11.7
UPS / Peso del módulo eléctrico (kilogramos) 5.3
Dimensiones de UPS (altura x anchura x profundidad / pulgadas) 4.00 x 15.00 x 16.00
Dimensiones de UPS (altura x anchura x profundidad / cm) 10.16 x 38.10 x 40.64
Peso de la caja con el UPS (lb) 17
Peso de la caja con el UPS (kg) 7,7
Material de la carcasa UPS PVC
AMBIENTALES
Rango de temperatura operativa +32 ºF a +104 ºF / 0 ºC a +40 ºC.
Rango de temperatura de almacenamiento +5 ºF a +122 ºF / -15 ºC a +50 ºC.
Humedad relativa 0 a 95%, sin condensación.
CA modo BTU / hr. (carga completa) 65.1
Modo batería BTU / hr. (carga completa) 88.7
TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA
Tiempo de transferencia De 2 a 4 milisegundos
Transferencia de baja tensión a la energía de la batería 101
FUNCIONES ESPECIALES
Arranque en frío (puesta en marcha en modo batería Soporta el funcionamiento con arranque en frío.
CERTIFICACIONES
Certificaciones del UPS Probado para UL1778 (EE. UU.); probado para CSA (Canadá); probado para NOM (México); cumple con las FCC parte 68 / Industrie Canada (telecomunicaciones); ROHS (Reducción de sustancias peligrosas)
GARANTÍA
Período de garantía de producto (EE. UU., Canadá y Garantía del producto por 2 años.
Cobertura del equipo conectado (EEUU, Canadá y Puerto Rico) Seguro para los equipos conectados de $150.000,00 (EE. UU. y Canadá únicamente).

† Tripp Lite utiliza los servicios de agencias privadas para examinar sus productos para que cumplan con las normas legales. Vea la lista de las Agencias de Prueba de Tripp Lite.

Productos Opcionales

Tipo de Producto Modelo Relacionado Descripción Cant.  
WEXT3-INTERNET Garantía extendida de 3 años - Para modelos Internet Office. - Añadir a la Lista
WEXT5-INTERNET Garantía extendida de 5 años - Para modelos Internet Office. - Añadir a la Lista

Descargas

Pages's PDF Version

Versión PDF de esta página
Descargar

Manual del Ususario
Manual del propietario del UPS Internet Office 931468, inglés

Manual del propietario del UPS Internet Office 931468, inglés / pdf - 143 Kb
Descargar

Manual del propietario del UPS Internet Office 931468, español

Manual del propietario del UPS Internet Office 931468, español / pdf - 153 Kb
Descargar

Manual del propietario del UPS Internet Office 931468, francés

Manual del propietario del UPS Internet Office 931468, francés / pdf - 153 Kb
Descargar


Tabla de Tiempo de Respaldo
Cuadro de autonomía para el UPS modelo TM500.

Cuadro de autonomía para el UPS modelo TM500. / pdf - 11 Kb
Descargar


Tiempo Estimado de Respaldo con Baterías Incluídas

Seleccione la carga total (consumo de energía) de los equipos conectados al UPS de la siguiente lista desplegable. Si usted no conoce la carga total, intente seleccionar su equipo de nuestra biblioteca de más de 10.000 dispositivos eléctricos.

  vatios

** Los distribuidores y mayoristas autorizados de Tripp Lite imponen sus propios precios los cuales pueden diferir de los precios presentados en este sitio web. Estos pueden ser: el Precio de Venta Estimado (ERP) ó el Precio Sugerido de Venta del Fabricante (MSRP). ERP y MSRP pueden ser utlizados como una guía general de comparación de precios entre los productos de Tripp Lite, pero estos no deben ser utilizados para comparar los precios de Tripp Lite con los precios de otro fabricante.

Artículos Recientes


Oficina Central de Tripp Lite a Nivel Mundial, 1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA

+1 773.869.1111 • www.tripplite.com