La barra de contactos metálica RS-1215-HG de Tripp Lite ofrece una capacidad de 15A de distribución de CA en un versátil gabinete con varias posibilidades de montaje. Las bridas para montaje desmontables se pueden configurar para instalación en rack, en la pared o debajo del mostrador. Utiliza sólo 1 espacio de rack (1U) cuando se la instala en cualquier rack de 19 pulgadas (48 cm) que cumple con las normas EIA. El paso eléctrico no filtrado convierte a la RS-1215-HG en ideal para distribuir formas de ondas alternas del UPS o energía del generador en gabinetes de rack, armarios de red y más. Características: enchufes y tomas de grado hospitalario. Incluye 12 tomacorrientes (6 en el frente/6 en la parte trasera), cable de alimentación CA de 15 pies (5 m) y un interruptor iluminado con tapa que previene el apagado accidental.
ENCHUFE/TOMACORRIENTES: enchufe de grado hospitalario NEMA 5-15P-HG y 12 tomacorrientes de grado hospitalario NEMA 5-15R-HG (6 en el frente/6 en la parte trasera).
ELECTRICIDAD: 120V CA, 50/60Hz, 15A.
FORMATO: para montar en rack de 19 pulgadas (48 cm) (1U).
| GENERALIDADES | |
|---|---|
| Tipo de Modelo | Áreas NO Para Pacientes |
| SALIDA | |
| Compatibilidad de frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Breaker (amps) | 15 |
| Cantidad / tipo de tomacorrientes | 12 x NEMA 5-15R-HG de grado hospitalario. |
| Orientación de tomacorrientes | 6 en el frente / 6 en la parte trasera. |
| ENTRADA | |
| Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s) | 120V CA |
| Servicio eléctrico recomendado | 15A 120V |
| Tipo de conexión de entrada | NEMA 5-15P-HG de grado hospitalario. |
| Longitud del cable de entrada (pies) | 15 |
| Longitud del cable de entrada (m) | 4,572 |
| Compatibilidad de voltaje (VCA) | 120 |
| ALARMAS DE LED E INTERRUPTORES | |
| Interruptores (botones) | El interruptor de 2 posiciones iluminado en rojo controla la energía de todos los tomacorrientes. |
| Tapa del interruptor de bloqueo | La tapa transparente del interruptor de bloqueo impide el apagado accidental. |
| FÍSICAS | |
| Dimensiones de la Unidad Al x An x Pr/pulgadas) | 1,75 x 17,3 x 4 |
| Dimensiones de la unidad (Al x An x Pr/cm) | 4,4 x 43,9 x 10,2 |
| Peso de la unidad (lbs) | 4,6 |
| Peso de la unidad (kg) | 2.09 |
| Material de construcción | Lámina de metal. |
| Color del receptáculo | Blanco. |
| Color del cable de línea de CA | Negro |
| Factores de forma soportados | Se puede montar en rack 1U, en la pared o debajo del mostrador. |
| Medida de centro a centro de tomacorrientes | Distance between Front outlets = 83.35mm; Distance between Rear outlets = 165.1mm |
| FUNCIONES ESPECIALES | |
| Conexión a tierra TVSS | Anillo básico de conexión a tierra en el panel trasero. |
| CERTIFICACIONES | |
| UL1363 (Conexión eléctrica intermedia) | UL1363 (estado de UR) (Número de serie: AGIP120V6IPRM) |
| cUL / CSA (Canadá) | cUL (Número de serie: AGIP120V6IPRM) |
| GARANTIA | |
| Periodo de garantía del producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de por vida |
† Tripp Lite utiliza los servicios de agencias privadas para examinar sus productos para que cumplan con las normas legales. Vea la lista de las Agencias de Prueba de Tripp Lite.
Este producto está cubierto por una Garantía Limitada de por Vida. Por favor contáctenos para ver los detalles de la cobertura. |
* Los distribuidores y mayoristas autorizados de Tripp Lite imponen sus propios precios los cuales pueden diferir del Precio de Venta Estimado (ERP) presentados en este sitio web. ERP puede ser utlizado como una guía general de comparación de precios entre los productos de Tripp Lite, pero estos no deben ser utilizados para comparar los precios de Tripp Lite con los precios de otros fabricantes.