Sistema de UPS ampliable SmartOnline para montar en torre/rack 2U - UPS en línea, de conversión doble y onda sinusoidal con conmutación de PDU, monitoreo de corriente y derivación automática tolerante de fallas.
- UPS de 1000VA/1kVA en línea, de conversión doble, con funcionamiento extendido para montar en torre/rack 2U.
- Soporta tiempo de transferencia cero, en línea, conversión doble y funcionamiento en modo económico.
- Mantiene una salida de onda sinusoidal de 100/110 ó 120V +/-2% durante sobretensiones de 138 y caídas de tensión hasta 65V (selección automática de 50/60Hz).
- Comunicaciones simultáneas de uso a través del puerto USB compatible con HID, puertos seriales, ranura para tarjeta SNMP/Web e interfaz EPO.
- Modo de derivación automática tolerante de fallas, monitoreo de corriente y control de PDU controlada con interruptor mediante 2 bancos de carga de salida conmutables.
- Entrada: NEMA 5-15P (120V 15A) / Salida: 6 NEMA 5-15R (120V)
- garantía del producto por 2 años/Seguro máximo de por vida para los equipos conectados de $250.000,00 (EE. UU., Puerto Rico y Canadá únicamente).
Sistema de UPS en línea, de conversión doble de 1000VA para equipos vitales de servidores, redes y telecomunicaciones. Para montar en rack 2U con una profundidad de instalación de solo 13,5 pulgadas (34,5 cm). El tiempo de funcionamiento se puede expandir con los módulos opcionales de baterías externas BP24V15RT2U, BP24V28-2U (límite de uno por UPS) o BP24V70-3U (compatible con varios módulos). Salida permanente de onda sinusoidal de 100, 110 ó 120V +/-2%. El suministro de energía ininterrumpible (UPS) convierte activamente la entrada bruta de CA a CC y luego la reconvierte a salida de CA filtrada, completamente regulada. Funciona continuamente sin utilizar la energía de la batería durante las caídas de tensión hasta 65V y sobretensiones hasta 138V. El funcionamiento extremadamente eficiente, en la configuración opcional de modo económico, ahorrando la salida de calor en BTU y los costos de energía. Enchufe de entrada NEMA 5-15P; receptáculos de salida NEMA 5-15R. Supresión de sobretensiones de CA de grado de red y supresión de ruido Tiempo de transferencia cero entre CA y el funcionamiento a batería. Las interfases de administración de redes soportan comunicaciones simultáneas a través del puerto USB, el puerto serial DB9 y la ranura SNMPWEBCARD. La interfaz USB compatible con HID permite la integración con las funciones incorporadas de administración de energía y apagado automático de Windows y Mac OS X. Soporta el monitoreo detallado simultáneo de los niveles de carga de los equipos, datos del autotest y condiciones de la energía de la red pública mediante las 3 interfases de red. Incluye el software PowerAlert de monitoreo y el cableado completo. Interfaz de apagado de emergencia (EPO). La PDU de conmutación integrada con dos bancos soporta la eliminación de cargas no críticas y el reinicio remoto de los equipos conectados. LEDs medidos de 3 etapas de monitoreo de corriente y estado de carga de la batería. La pantalla de LEDs rota fácilmente para una mejor visualización en configuraciones montadas en rack o torre. Supresor de sobretensiones de línea de datos para conexiones telefónicas, DSL o redes Ethernet. LEDs para la red pública y regulación de tensión. Alarma sonora. Autotest. Modo de derivación automática tolerante de fallas. Accesorios para montaje en rack de 4 puestos incluidos; kit de torre 2-9USTAND y accesorios 2POSTRMITWM para montar en rack de dos puestos y en la pared disponibles. Baterías internas y módulos de baterías externas reemplazables en funcionamiento en el campo. Atractiva gama de negros. Garantía por 2 años y $250.000,00 de seguro para los equipos conectados; garantía extendida y contratos de servicio técnico disponibles.
Características Principales
- El sistema de UPS de alto rendimiento SmartOnline es ideal para las aplicaciones vitales de voz, datos, médicas y redes industriales.
- El UPS de conversión doble, 100% en línea, proporciona una salida de onda sinusoidal perfectamente regulada dentro del 2% de 100/110/120V (seleccionable por el usuario) bajo todas las condiciones de uso.
- Mantiene el funcionamiento continuo durante apagones, fluctuaciones de tensión y sobretensiones con tiempo de transferencia cero.
- El funcionamiento extremadamente eficiente, en la configuración opcional de modo económico, ahorrando la salida de calor en BTU y los costos de energía.
- Elimina la distorsión armónica, los impulsos eléctricos rápidos, las variaciones de frecuencia y otros problemas eléctricos difíciles que otros tipos de UPS no resuelven.
- Corrige la tensión de la línea, caídas hasta 65V y aumentos hasta 138V a valores seleccionables de 100/110/120V (+/-2%).
- El conjunto de baterías internas estándar ofrece 14 min. de funcionamiento con media carga (400W) y 4,5 min. con carga completa (800W).
- El tiempo de funcionamiento se puede expandir con los módulos opcionales de baterías externas BP24V15RT2U, BP24V28-2U (límite de uno por UPS) o BP24V70-3U (compatible con varios módulos).
- Su forma compacta permite montarlo en sólo 2 espacios (2U) de rack con una profundidad de instalación máxima de 13,5 pulgadas (34,2 cm).
- Se envía con todos los accesorios de montaje para la instalación en un rack de 4 puestos.
- El 2POSTRMKITWM opcional permite la instalación en la pared o rack de 2 puestos.
- El accesorio 2-9USTAND opcional permite la instalación en torre vertical en espacios reducidos.
- La derivación automática tolerante de fallas mantiene una salida continua desde la red pública a los equipos conectados, incluso en los casos en que el UPS presenta una falla interna y requiere reparación.
- Las interfases de red soportan comunicaciones simultáneas a través de los seriales USB y DB9 incorporados y de la ranura SNMPWEBCARD.
- La interfaz USB compatible con HID permite la integración con las funciones incorporadas de administración de energía y apagado automático de Windows y Mac OS X.
- El software PowerAlert de monitoreo de UPS incluido soporta el apagado autónomo seguro, monitoreo y control a través de servidores locales conectados, más cualquier cantidad de servidores adicionales sobre IP.
- La interfaz del UPS soporta los puntos de ajuste a batería, batería baja, alimentación restablecida, tensión de CA, tensión de CC, monitoreo de corriente de salida, corriente de carga de la batería, capacidad de la batería, frecuencia de línea de CA, apagado programado del inversor, activación de autotest, control de la tensión de salida del banco de carga y reinicio remoto, ajuste de la tensión nominal del UPS y tensión de la línea a energía de la batería.
- Interfaz de apagado de emergencia (EPO) incorporada con cable.
- Enchufe de entrada NEMA 5-15P; receptáculos de salida NEMA 5-15R.
- La PDU controlada con interruptor de 2 bancos integrados permite la administración de salida remota para la eliminación de cargas no críticas o reinicio remoto de bancos de carga individuales (cada banco de carga cuenta con un tomacorrientes).
- Los LEDs del panel frontal ofrecen información sobre el monitoreo de corriente y el nivel de carga de la batería.
- El UPS se envía completamente ensamblado conforme a las reglamentaciones del DOT (Departamento de Transporte); el usuario no necesita perder el tiempo conectando las baterías internas.
- Soporta la instalación en rack de 2 puestos con el accesorio 2POSTRMKITWM opcional.
- Supresión de sobretensiones para una línea de tel/DSL o red Ethernet.
- Garantía de 2 años del fabricante sobre el producto; $250.000,00 de seguro máximo de por vida para los equipos conectados.
Incluído en el Empaque
- Sistema UPS de conversión doble, en línea, SU1000RTXL2Ua
- Software PowerAlert y cableado
- Herramientas para montaje en racks de 4 puestos
- Manual de instrucciones
| SALIDA | |
|---|---|
| Capacidad de salida voltios amperios (VA) | 1000 |
| Capacidad de Salida en KVA | 1 |
| Capacidad de salida vatios (watts) | 800 |
| Factor de alimentación de salida | 0.8 |
| Factor de cresta | 03:01:00 |
| Tensión(es) nominal de salida soportada | 100v; 110v; 120v |
| Detalles del voltaje nominal | 120V predeterminado |
| Compatibilidad de frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Detalles de compatibilidad de frecuencia | La frecuencia de salida coincide con la nominal de entrada durante el arranque, pasa a 60 Hz por defecto durante el arranque en frío. |
| Regulación de la tensión de salida (modo línea) | +/- 2% |
| Regulación del voltaje de salida (modo de línea económica) | +/- 10% |
| Regulacion del voltaje de salida (modo bateria) | +/- 2% |
| Receptaculos de salida con respaldo de bateria y supresion de sobretensiones | 6 tomacorrientes 5-15R. |
| Bancos de carga conmutados controlables e integrados | Dos bancos de carga conmutables con un solo tomacorriente 5-15R. |
| Opciones PDU básicas | PDU1215 (1U / 13 tomacorrientes 5-15R); PDUNV (1U / 2 C19, 12 tomacorrientes C13); PDU1415 (0U / 14 tomacorrientes 5-15R); PDUV15 (0U / 12 tomacorrientes 5-15R) |
| Opciones de Unidad de distribución de energía (PDU) medida | PDUMH15 (1U / 13 tomacorrientes 5-15R); PDUMH15AT (1U / 8 tomacorrientes 5-15R)*; PDUMV15 (0U / 16 tomacorrientes 5-15R) |
| Opciones de PDU controlada por interruptor | PDUMH15ATNET (1U / 8 tomacorrientes 5-15R)*; PDUMV15NET (0U / 16 tomacorrientes 5-15R) |
| Opciones de redundancia para PDU externa | *El interruptor ATS en los modelos PDUMH15AT y PDUMH15ATNET soporta configuraciones de UPS doble y UPS con cambio en operación |
| Forma de onda a la salida (en modo línea) | Onda sinusoidal |
| Forma de onda a la salida (en modo respaldo de batería) | Onda sinusoidal |
| ENTRADA | |
| Corriente de entrada clasificada (a carga máxima) | 8.6A |
| Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s) | 100V CA; 110V CA; 120V CA |
| Tipo de conexión de entrada del UPS | 5-15P |
| Disyuntor de entrada | 15A |
| Longitud del cable de entrada del UPS (pies) | 10 |
| Longitud del cable de entrada del UPS (m) | 3 |
| Servicio eléctrico recomendado | 15A 120V |
| BATERÍA | |
| Autonomía con carga completa (minutos) | 4,5 min. (800w) |
| Autonomía con media carga (minutos) | 14 min. (400w) |
| Autonomía de batería expandible | Se puede expandir el tiempo de autonomía de la batería con módulos de baterías externas opcionales |
| Compatibilidad con paquete de batería externo | BP24V15RT2U (límite 1), BP24V28-2U (límite 1), BP24V70-3U (compatible con varios módulos) |
| Tensión del sistema de CC | 24 |
| Velocidad de recarga de la batería (baterías incluídas) | Menos de 6 horas desde el 10% hasta el 80%. |
| Cartucho de batería de repuesto (batería interna del UPS | RBC92-2U |
| Accesso a la batería | Puerta de acceso a la batería en el panel frontal |
| Descripción del reemplazo de la batería | Baterías que se pueden cambiar en operación y reemplazables por el usuario |
| REGULACIÓN DE VOLTAJE | |
| Descripción de la regulación de tensión | Acondicionamiento de la energía de doble conversión, en línea |
| Corrección de sobretensión | Regulación de tensión de salida del 2% durante sobrevoltajes a 138 |
| Corrección de baja tensión | Regulación del 2% de la tensión de salida durante baja tensión hasta 80V. |
| Correccion de baja tension grave | Regulación del voltaje de salida del 2% durante baja tensión de hasta 65 (únicamente bajo 70% de carga) |
| ALARMAS DE LED E INTERRUPTORES | |
| Indicadores LED | 14 LEDs indican alimentación de línea, modo en línea, modo económico/derivación, a batería, sobrecarga, batería baja, reemplazar batería y falla; el medidor de 4 LEDs muestra los niveles de carga y de carga de batería; el panel de LEDs gira para su visualización en formatos en rack y torre. |
| Alarmas | La alarma sonora indica el arranque del UPS, fallas del suministro eléctrico, sobrecarga, batería baja, fallas del UPS y condiciones de apagado |
| Operacion para cancelar (silenciar) la alarma audible | La alarma de falla del suministro eléctrico se puede silenciar utilizando el interruptor de cancelación de alarma |
| Interruptores (botones) | Incluye 2 interruptores - en el panel frontal; un interruptor principal de encendido y apagado y otro de doble funcion: boton para "cancelar alarma"/"autotest" |
| SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO | |
| Valor nominal en joules de supresión de CA del UPS | 480 |
| Tiempo de respuesta de supresión de CA del UPS | Instantáneo |
| Supresión de línea de datos del UPS | Protección de 1 línea de TEL / DSL o Ethernet 10Base T |
| Supresión de ruido CA EMI / RFI | Sí |
| FÍSICAS | |
| Factores de forma de instalación compatible con | Para montar en rack de 4 puestos de 19 pulgadas (kit de rieles de montaje incluido); para montar en rack de 2 puestos (use 2POSTRMKITWM); Montaje en la pared (use 2POSTRMKITWM); Torre (use 2-9USTAND) |
| Factores de forma de instalación soportados con opcional | Para montar en rack de 2 puestos (use 2POSTRMKITWM); Para montar en la pared (use 2POSTRMKITWM); Torre (use 2-9USTAND) |
| Factor de forma principal | Rack |
| UPS/ Dimensiones del modulo electrico en factor de forma (alt. x ancho x prof. / pulg.) | 3.50 x 17.50 x 13.50 |
| UPS/ Dimensiones del modulo electrico en factor de forma | 8.89 x 44.45 x 34.29 |
| Altura total del espacio del rack con el sistema completamente instalado (espacios para rack) | 2U |
| Factor de forma secundario | Torre (requiere 2-9USTAND) |
| Installed whole system dimensions in secondary for | 17,5 x 3,5 x 13,5 |
| UPS dimensions in secondary form factor (height x width x depth / cm) | 44,4 x 8,9 x 34,3 |
| UPS / Peso del módulo eléctrico (libras) | 29 |
| UPS / Peso del módulo eléctrico (kilogramos) | 13.2 |
| Dimensiones de UPS (altura x anchura x profundidad / pulgadas) | 9.50 x 20.00 x 24.00 |
| Dimensiones de UPS (altura x anchura x profundidad / cm) | 24.13 x 50.80 x 60.96 |
| Peso de la caja con el UPS (lb) | 41 |
| Peso de la caja con el UPS (kg) | 18.6 |
| Material de la carcasa UPS | Acero |
| Método de enfriamiento | Ventilador |
| AMBIENTALES | |
| Rango de temperatura operativa | +32 ºF a +104 ºF / 0 ºC a +40 ºC. |
| Rango de temperatura de almacenamiento | +5 ºF a +122 ºF / -15 ºC a +50 ºC. |
| Humedad relativa | 0 a 95%, sin condensación. |
| CA modo BTU / hr. (carga completa) | 406.4 |
| BTU/hr en modo económico CA (carga completa) | 173.6 |
| Modo batería BTU / hr. (carga completa) | 442.8 |
| Clasificación de eficiencia del modo de ahorro de CA (100% de carga) | 94% |
| COMUNICACIONES | |
| Interfaz de comunicaciones | USB (compatible con HID); Serial DB9; Cierre de contacto; EPO (apagado de emergencia); Ranura para interfaz SNMP/Web. |
| Descripción del puerto de monitoreo de la red | Soporta el monitoreo detallado de las condiciones energéticas del UPS y del sitio; el puerto DB9 soporta comunicaciones RS232 y de cierre de contacto |
| Software PowerAlert de Tripp Lite | Incluído |
| Cable de comunicación | Cableado USB y DB9 serial incluido |
| Compatibilidad con WatchDog | Soporta la aplicación Watchdog, las opciones de reinicio mediante OS o apagado y encendido para aplicaciones remotas |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA | |
| Tiempo de transferencia | Sin tiempo de transferencia (0 ms.) en modo en línea, de conversión doble. |
| Transferencia de baja tensión a la energía de la batería | 80V (carga al 100%), 65V (carga menor de 70%) |
| Transferencia de alta tension a la energia de la bateriÂa | 138 |
| FUNCIONES ESPECIALES | |
| Arranque en frío (puesta en marcha en modo batería | Soporta el funcionamiento con arranque en frío. |
| Características de alta disponiblidad | Rodeo de inversor automático: baterías que se pueden cambiar en operación |
| Funciones ecológica y de alta eficiencia | Funcionamiento de alta eficiencia en modo económico; Bancos de carga que se pueden controlar individualmente; Horas programables a diario para el funcionamiento en modo económico |
| CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones del UPS | Probado para UL1778 (EE. UU.); probado para CSA (Canadá); cumple con las FCC parte 15, categoría B (EMI); cumple con FCC Parte 68 / Industrie Canada (telecomunicaciones); ROHS (Restricción de sustancias peligrosas) |
| GARANTÍA | |
| Período de garantía de producto (EE. UU., Canadá y | 2 años |
| Cobertura del equipo conectado (EEUU, Canadá y Puerto Rico) | Seguro para los equipos conectados de $250.000,00 |
† Tripp Lite utiliza los servicios de agencias privadas para examinar sus productos para que cumplan con las normas legales. Vea la lista de las Agencias de Prueba de Tripp Lite.
Productos Opcionales
| Tipo de Producto | Modelo Relacionado | Descripción | Cant. | |
|---|---|---|---|---|
| 2-9USTAND | Soporte para instalación en torre - Accesorio ampliable de soporte base para instalación en torre para UPS. | - | Añadir a la Lista | |
| 2POSTRMKITWM | Kit universal de 2 puestos para montar en rack (soporta sistemas de UPS de 2U a 4U UPS y módulos de baterías). | - | Añadir a la Lista | |
| AS400CABLE KIT | Herramientas de administración de energía - Kit de cables de comunicación UPS para servidores System i/AS400/iSeries. | - | Añadir a la Lista | |
| BP24V15RT2U | BP24V15RT2U - Módulo de baterías externo para sistema de UPS. | - | Añadir a la Lista | |
| BP24V28-2U | BP24V28-2U - Módulo de baterías externo para sistema de UPS. | - | Añadir a la Lista | |
| BP24V70-3U | BP24V70-3U - Módulo de baterías externo para sistema de UPS. | - | Añadir a la Lista | |
| DNET1 | Supresor de sobretensiones de red - Protección esencial para líneas de datos y comunicaciones. | - | Añadir a la Lista | |
| DTEL2 | Supresor de sobretensiones de red de conexión telefónica de dos líneas con protectores RJ11/RJ45 | - | Añadir a la Lista | |
| ENVIROSENSE | Monitorea temperatura, humedad y entradas de cierre de contacto. (Requiere SNMPWEBCARD o PDU controlada por interruptor.) | - | Añadir a la Lista | |
| MODBUSCARD | For remote monitoring and control via MODBUS protocol | - | Añadir a la Lista | |
| PDU1215 | PDU/Unidad de Distribución de Energía básica - Distribución de energía segura y confiable para equipos de red vitales. | - | Añadir a la Lista | |
| PDU1415 | PDU/Unidad de Distribución de Energía básica - Distribución de energía segura y confiable para equipos de red vitales. | - | Añadir a la Lista | |
| PDUMH15 | PDU/Unidad de Distribución de Energía medida - Distribución de energía segura y confiable con medidor digital de corriente. | - | Añadir a la Lista | |
| PDUMH15AT | PDU medida con ATS - Unidad de distribución de energía con conmutación automática de transferencia de doble entrada. | - | Añadir a la Lista | |
| PDUMH15ATNET | PDU medida y controlada por interruptor con ATS - Unidad de distribución de energía con conmutación automática de transferencia de doble entrada, control de salidas individuales e interfaz de red remota. | - | Añadir a la Lista | |
| PDUMV15 | PDU/Unidad de Distribución de Energía medida - Distribución de energía segura y confiable con medidor digital de corriente. | - | Añadir a la Lista | |
| SNMPWEBCARD | Para monitoreo remoto y control mediante SNMP, Internet o telnet. | - | Añadir a la Lista | |
| WEXT3-500-1500 | Garantía extendida de 3 años - Para modelos Smart interactivos y en línea para montar en torre o rack, 1500VA o menos. | - | Añadir a la Lista | |
| WEXT5-500-1500 | Garantía extendida de 5 años - Para modelos Smart interactivos y en línea para montar en torre o rack, 1500VA o menos. | - | Añadir a la Lista |
Descargas
-
Versión PDF de esta página
Descargar - Descargas para Consumidores
-
Sistemas de UPS monofásicos y baterías Visio Stencil / zip - 2 Mb
Descargar - Manual del Ususario
-
Manual del propietario para Sistema SmartOnline UPS Rack/Torre 932471, Inglés / pdf - 622 Kb
Descargar -
Manual del propietario para Sistema SmartOnline UPS Rack/Torre 932471, Español / pdf - 632 Kb
Descargar -
Manual del propietario para Sistema SmartOnline UPS Rack/Torre 932471, Francés / pdf - 663 Kb
Descargar - Tabla de Tiempo de Respaldo
-
Cuadro de autonomía para el UPS modelo SU1000RTXL2Ua. / pdf - 106 Kb
Descargar
Tiempo Estimado de Respaldo con Baterías Incluídas
Seleccione la carga total (consumo de energía) de los equipos conectados al UPS de la siguiente lista desplegable. Si usted no conoce la carga total, intente seleccionar su equipo de nuestra biblioteca de más de 10.000 dispositivos eléctricos.
** Los distribuidores y mayoristas autorizados de Tripp Lite imponen sus propios precios los cuales pueden diferir de los precios presentados en este sitio web. Estos pueden ser: el Precio de Venta Estimado (ERP) ó el Precio Sugerido de Venta del Fabricante (MSRP). ERP y MSRP pueden ser utlizados como una guía general de comparación de precios entre los productos de Tripp Lite, pero estos no deben ser utilizados para comparar los precios de Tripp Lite con los precios de otro fabricante.