Artículos Recientes


. .

Mexico [Cambiar ]   |    Mirar Lista Ver Lista (0 productos)
Otros Modelos :  

Modelo: HT1210ISOCTR

Centro de alimentación Isobar para audio/video - Centro de alimentación para componentes de rack 2U/consola con remoto IR digital para todos los componentes de audio/video.

  • 12 tomacorrientes de CA acomodados en tres bancos de filtros; cable de alimentación de 10 pies (3 m).
  • 4 tomacorrientes de CA secuenciados, controlables individualmente; control remoto de IR incluido.
  • Supresión nominal de sobretensiones 5700 joules.
  • Protección contra sobretensiones de 3 líneas coaxiales de oro compatible con HD.
  • Protección contra sobretensiones de 1 línea de teléfono/módem con bifurcador incluido; protección de 1 línea Ethernet contra sobretensiones.
  • $150.000,00 de seguro máximo de por vida para los equipos conectados (EE. UU./Canadá únicamente); garantía del producto de por vida.

El centro de alimentación de audio/video Isobar HT1210ISOCTR de Tripp Lite proporciona la mejor protección - 5700 joules - para impedir el daño causado por las sobretensiones y filtrar la interferencia del ruido EMI/RFI en la línea para que los componentes funcionen al máximo. Puede ver y escuchar la diferencia: Video más nítido y definido; audio más profundo y saturado, mayor vida útil de los componentes. Perfecto para grandes instalaciones de home/business theater, TV de alta definición, PVR, receptores satelitales y de A/V, subwoofers, reproductores de DVD/CD y más. Los bancos de filtros exclusivos aislados eliminan la interferencia de ruido entre los componentes. Contiene 12 tomacorrientes de CA en 3 bancos de filtros: analógico, digital y de alta frecuencia. Cuatro tomacorrientes de CA secuenciados y controlables individualmente; control remoto de IR incluido. Pantallas LED digitales dobles más 12 LEDs adicionales que muestran la tensión entrante, la carga actual de los equipos conectados y una variedad de condiciones operativas. Protección contra sobretensiones de tres líneas de coaxial de oro compatible con HD, 1 línea de protección telefónica/módem con bifurcador incorporado (1 una línea de entrada/2 líneas de salida) y protección de 1 línea Ethernet que resguarda los componentes de audio y video de todas las conexiones. Carcasa de metal; diseño para montar en rack 2U /consola con herramientas y patas de la consola removibles incluidas, cable de alimentación de 10 pies (3 m) con enchufe en ángulo recto. Incluye cable coaxial de oro, cable telefónico y cable de red de 6 pies (1,8 m) cada uno. $150.000,00 de seguro máximo de por vida para los equipos conectados (EE. UU./Canadá únicamente); garantía del producto de por vida.

  • Supresión nominal de sobretensiones de 5700 joules con filtro del ruido EMI/RFI en la línea ayuda a los componentes a funcionar al máximo (video más nítido y definido; audio más profundo y saturado y mayor vida útil de los componentes).
  • Los bancos de filtros exclusivos aislados eliminan la interferencia entre los componentes conectados.
  • 3 bancos de filtro incorporados: analógico, digital, corriente alta.
  • El gabinete de metal soporta de manera segura las sobretensiones más fuertes.
  • 12 tomacorrientes NEMA 5-15R CA protegidos contra sobretensiones protegen todos los componentes de audio/video.
  • 4 tomacorrienes IR secuenciados, controlables individualmente trabajan tanto con el control remoto incluido como con el control remoto de aprendizaje IR universal administrado por el usuario para facilitar el encendido o apagado ordenados del sistema.
  • 3 juegos de conectores coaxiales de oro tipo F de 2,2 GHz compatibles con HD protegidos contra sobretensiones que protegen a los componentes con conexiones de cable, antena o satelital; un cable coaxial de oro de 6 pies (1,8 m) incluido
  • 1 línea de protección de teléfono/módem contra sobretensiones, protege las grabadoras de video personales (PVRs) en una sola conexión telefónica. El bifurcador incorporado (1 enchufe de entrada/2 enchufes de salida) permite la conexión simultánea de dos equipos que comparten una línea; un cable telefónico de 6 pies (1,8 m) incluido.
  • Protección contra sobretensiones de 1 línea Ethernet resguarda a los equipos de una conexión en red con Base T de 10/100; se incluye un cable de red de 6 pies (2 m).
  • Cable de alimentación de 10 pies (3 metros) con enchufe en ángulo recto NEMA 5-15P que permite la ubicación conveniente en cualquier lugar dentro de un sistema de home/business theater.
  • 2 pantallas LED digitales y 12 LEDs de diagnóstico adicionales para alertar al usuario sobre los niveles de entrada de tensión, niveles de carga de los componentes y 4 condiciones operativas (energía, protección, conexión a tierra, tomacorrientes seleccionados).
  • Opciones de instalación para montar en rack 2U o consola; herramientas para montar en rack y patas de caucho de la consola removibles incluidas.
  • El interruptor principal iluminado permite el control de la alimentación de todos los componentes con un toque.
  • El disyuntor de 15A protege contra las peligrosas sobrecargas del sistema.
  • Los fusibles térmicos contra fallas actúan como un disyuntor adicional, apagando la unidad y los componentes conectados en el caso de una sobretensión catastrófica.
  • La alarma sonora alerta inmediatamente al usuario sobre los circuitos de protección dañados; perfecto para las instalaciones donde los LEDs no se ven normalmente.
  • Las etiquetas de los enchufes/tomacorrientes coordinadas por color combinan los tomacorrientes con los cables de alimentación de los componentes para una mejor identificación.
  • Probado por TUV para las normas UL 1449, 60950 y 962A.
  • $150.000,00 de seguro máximo de por vida para los equipos conectados. Cubre los componentes conectados contra daños por sobretensiones de por vida. (EE. UU./Canadá únicamente).
  • Garantía del producto de por vida.

Aplicaciones

  • Grandes instalaciones de home/business theater, TV de alta definición, PVR, receptores satelitales y de A/V, subwoofers, reproductores de DVD/CD y más.

Incluído en el Empaque

  • Centro de alimentación de audio y video Isobar HT1210ISOCTR.
  • Un equipo de control remoto IR manual; un cable coaxial de oro de 6 pies (1,8 m); un cable telefónico de 6 pies (1,8 m); un cable de red de 6 pies (1,8 m).
  • Etiquetas de enchufes/tomacorrientes coordinadas por color.
  • Herramientas para montar en rack 2U.
  • Manual de instrucciones con información sobre la garantía.
OVERVIEW
Destino de aplicación Audio/Video
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Compatibilidad de tensión 120 VCA
SALIDA
Compatibilidad de frecuencia 50/60 Hz
Vatios de salida 1440
Capacidad de volt amp de salida (amps) 12
Protección contra sobrecarga Disyuntor de 15A.
Cantidad / tipo de tomacorrientes 12 NEMA 5-15R
ENTRADA
Servicio eléctrico recomendado 120V, 15A
Tipo de conexión de entrada NEMA 5-15P
Características de la conexión de entrada Enchufe en ángulo recto.
Longitud del cable de entrada (pies) 10 pies (3 m).
Longitud del cable de entrada (mt) 3
Diámetro del cable de entrada, tipo calibre 14, SJT
ALARMAS DE LED E INTERRUPTORES
Alarmas Alarma sonora.
Interruptores (botones) Interruptor de encendido y apagado iluminado.
LEDs de diagnóstico Pantallas LED digitales dobles y 12 LEDs de diagnóstico adicionales que alertan al usuario sobre los niveles de entrada de tensión, nivel de carga de los componentes y 4 condiciones operativas (energía, protección, conexión a tierra, tomacorrientes seleccionados).
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO
Valor nominal en joules de supresión de CA 5700 joules.
Tiempo de respuesta de supresión de CA NM = CM instantáneo = < 1 ns
Modos de protección Incluye supresión de sobretensiones completa en modo normal (H-N) y modo común (N-T / H-T).
Fusibles térmicos seguros
Clasificaciones de pasajes de tensión UL1499 330V - verificado por UL.
Filtrado de ruido EMI / RFI
Banco de filtros aislados 3
SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS
Telephone/DSL Protection 1
Telephone/DSL Protection Details 1 línea.
Cable (Coax) Protection 1
Cable (Coax) Protection Details 3 líneas (soporta anchos de banda de 2,2 GHz).
Protección de línea Ethernet de red 1 línea.
FÍSICAS
Peso de envío (libras) 16
Peso de envío (kg) 7,3
Dimensiones de la unidad (A.An.P/pulgadas) 3,5 x 17,5 x 12
Dimensiones de la unidad (A.An.P/cm) 8,8 x 43,8 x 30,5
Dimensiones de envío (A.An.P/pulgadas) 7,5 x 21,5 x 15,0
Dimensiones de envío (A.An.P/cm) 19,1 x 54,6 x 38,1
Peso de la unidad (lbs) 13.5
Peso de la unidad (kg) 6.1
Material de construcción Metal
Accesorios de montaje incluidos Herramientas para montar en rack 2U.
Color del receptáculo Negro
Color del cable de línea de CA Negro
Estilo Rack/consola.
Factores de formas soportados Instalación en rack 2U/consola.
FUNCIONES ESPECIALES
Aspecto Atractiva carcasa color negro y receptáculos con placa frontal plateada.
Enchufe en ángulo recto 1
CERTIFICACIONES
UL1449 Rev. 1998 (Supresión CA) UL1449
UL1283 (filtro EMI) UL1283
cUL / CSA (Canadá) cUL
Aprobaciones Probado según RoHS, TUV para las normas UL 1449 y 962A.
GARANTÍA
Período de garantía del producto De por vida.
Cobertura del equipo conectado $150.000,00

† Tripp Lite utiliza los servicios de agencias privadas para examinar sus productos para que cumplan con las normas legales. Vea la lista de las Agencias de Prueba de Tripp Lite.

* Los distribuidores y mayoristas autorizados de Tripp Lite imponen sus propios precios los cuales pueden diferir de los precios presentados en este sitio web. Estos pueden ser: el Precio de Venta Estimado (ERP) ó el Precio Sugerido de Venta del Fabricante (MSRP). ERP y MSRP pueden ser utlizados como una guía general de comparación de precios entre los productos de Tripp Lite, pero estos no deben ser utilizados para comparar los precios de Tripp Lite con los precios de otro fabricante.