| Comparar | Modelo | Detalles | |
|---|---|---|---|
|
P556-003 | Cable DVI a VGA (DVI Macho a HD15 Macho) de 0.91 m [3 pies] | Añadir a la Lista |
|
P568-012 | 12-ft. High Speed v1.3 HDMI Gold Digital Video Cable (HDMI M/M) | Añadir a la Lista |
|
B126-110 | HDMI over Cat5 Extender / Remote Repeater | Añadir a la Lista |
|
B125-101-60-WP | Juego Extensor de Placa de Pared HDMI sobre Cat6 Doble de 60Hz | Añadir a la Lista |
|
B140-110 | DVI over Cat5 Remote Extender / Repeater Unit | Añadir a la Lista |
|
B140-1A1-WP | Juego de placa de pared extensora activa DVI sobre Cat5 | Añadir a la Lista |
|
P759-010 | Juego de Cables de 3.05 m (10 pies) para KVM's seguros B002-DUA2 / B002-DUA4 | Añadir a la Lista |
|
P759-015 | Juego de Cables de 4.57 m [15 pies] para KVM's seguros B002-DUA2 / B002-DUA4 | Añadir a la Lista |
|
SPS606HGRA | Supresor de Sobretensiones de 6 Tomacorrientes, Cable de 1.83 m [6 pies] con Clavija de Grado Hospital en Ángulo Recto y Receptáculos | Añadir a la Lista |
|
SPS610HGRA | Supresor de Sobretensiones de 6 Tomacorrientes, Cable de 3.05 m [10 pies] con Clavija de Grado Hospital en Ángulo Recto y Receptáculos | Añadir a la Lista |
|
B126-1A0-WP-1 | HDMI Over Cat5 Active Extender Remote Wallplate | Añadir a la Lista |
|
P561-075 | Cable TMDS de Enlace Sencillo DVI (DVI-D M/M) de 22.86 m [75 pies] | Añadir a la Lista |
|
P004-004-GN | Cable de alimentación 18AWG (IEC-320-C14 a IEC-320-C13) de 1.22 m [4 pies] con conectores verdes | Añadir a la Lista |
|
P004-004-RD | Cable de alimentación 18 AWG (IEC-320-C14 a IEC-320-C13) de 0.61 m [2 pies] con Conectores Rojos | Añadir a la Lista |
|
P004-004-YW | Cable de alimentación 18 AWG (IEC-320-C14 a IEC-320-C13) de 0.61 m [2 pies] con Conectores Amarillos | Añadir a la Lista |