México Flag

Racks y Enfriamiento

¿Tiene un presupuesto muy ajustado? Nuestros gabinetes de racks premium y productos para enfriamiento cuestan hasta un 30% menos que los modelos equivalentes de la competencia.** Diseñados pensando en la flexibilidad, la seguridad y la eficiencia, nuestros gabinetes de racks de alta capacidad y productos para enfriamiento permiten agregar capacidad a las salas informáticas y a los centros de datos sin comprometer la calidad.

Racks y Enfriamiento

**Comparación con el precio de la competencia, Primavera del 2010

Oficina Central de Tripp Lite a Nivel Mundial, 1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA

+1 773.869.1111 • www.tripplite.com