México Flag

Información acerca del Socio Comercial EDI

Tripp Lite

1111 West 35th Street
Chicago, IL 60609, EE.UU.

Contácto EDI

Directo: +1 773.869.1482
Fax: +1 773.869.1497
edisupport@tripplite.com

VAN y Buzón de Servicios

Sterling Commerce
www.sterlingcommerce.com
ISA: 0050940990000 Qualifier (calificador): 01
GS: 0050940990000
Comunicaciones directas AS2 también se permiten.

Operaciones Compatibles ANSI x.12

810 v4010 - Factura828 v4010 - Autorización Débito852 v4010 - Datos de la Actividad del Producto997 - Reconocimiento Funcional
820 v4010 - Asesoramiento de Ordenes de Pago y Envío de Remesas 832 v4010 - Catálogo de Precios855 v4010 - Confirmación de Orden de Compra 
821 v4010 - Información Financiera846 v4010 - Asesoramiento de Inventario856 v4010 - Aviso Previo de Envíos 
824 v4010 - Solicitud de Asesoramiento850 v4010 - Orden de Compra867 v4010 - Transferencia de Productos e Informe de Reventa 

Oficina Central de Tripp Lite a Nivel Mundial, 1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA

+1 773.869.1111 • www.tripplite.com