México Flag

Ediciones PowerAlert – Comparación de Características

Característica PowerAlert Network Shutdown Agent PowerAlert Local Software PowerAlert Network Management Tarjeta de Red SNMP Opcional
Administra el sistema de UPS local mediante USB y/o cable serial
Administra varios sistemas de UPS locales desde una computadora
Agrega el monitoreo y control SNMP a UPS o PDU que no están en red
Apagado autónomo del sistema de UPS
(leer nota 1)
Registro de datos
(leer nota 2)
Registro de eventos
Notification via e-mail
Notificación mediante correo electrónico
Agente SNMP incoroporado
Ejecuta el script de comando sobre un evento
Execute UPS system control commands
Ejecuta los comandos de control del sistema de UPS
Interfaz web
Interfaz Telnet
Control de tomacorrientes
Administra varios sistemas de UPS en la red
(leer nota 3)
Configuración masiva
(leer nota 4)
Reconoce automáticamente los equipos locales
Reconoce automáticamente los equipos con SNMP habilitado
(leer nota 5)

(leer nota 5)
SNMP detectable
Sonda ambiental (opcional)
Requiere Java Runtime Environment (descarga gratuita desde www.java.com)

  1. Debe monitorear SNMPWEBCARD o PowerAlert Local para buscar señal de apagado.
  2. Registro de datos almacenados en RAM y perdidos durante el reinicio de la tarjeta.
  3. Administra hasta 250 sistemas de UPS con SNMP habilitado, PDU o sensores ambientales.
  4. Permite la configuración masiva del software PowerAlert Local o de las tarjetas de red SNMP de Tripp Lite (versión 12.04.0040 y superiores).
  5. Reconoce las tarjetas de red SNMP de Tripp Lite y el software PowerAlert Local (versión 12.04.0040 y superiores).

Oficina Central de Tripp Lite a Nivel Mundial, 1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA

+1 773.869.1111 • www.tripplite.com