Artículos Recientes


[vacio]

. .

Mexico [Cambiar ]   |    Mirar Lista Ver Lista (0 productos)

Características y Beneficios de PowerAlert

PowerAlert Network Management System

Reduce la Utilización del Tiempo

  • Configuración masiva de equipos: PowerAlert le ahorra tiempo y dinero al permitir que los administradores configuren de forma masiva varias configuraciones de equipos remotos desde un solo lugar.
  • Detección automática de equipos: Los administradores pueden configurar PowerAlert para que detecte automáticamente equipos de UPS y PDU en segmentos de red específicos o rangos de direcciones IP.

Reduce el Tiempo para Resolver Problemas

  • Historial de Alarmas: PowerAlert acelera la resolución de alarmas al juntarlas todas en una sola lista clasificable y fácil de leer. Las entradas de las alarmas tienen codificación intuitiva por color, que incluye blanco (normal), amarillo (advertencia) y rojo (crítica).
  • Mensajes de "Acción Recomendada": PowerAlert elimina las conjeturas sobre cómo responder a las alarmas. Cuando los administradores seleccionan un equipo de la pantalla de administración de red, se muestra el estado de alimentación del equipo en tiempo real junto con la "causa" de la alarma y la "respuesta" recomendada.

Simplifica la Administración Energética de la Red.

  • Control SNMP: Cualquier UPS o PDU controlada con interruptor con conexión USB o serial se puede monitorear mediante SNMP. El agente SNMP incorporado de PowerAlert puede hacer que incluso un UPS básico de escritorio sea monitoreado en la red, visible en el NMS de PowerAlert o en cualquier NMS de terceros como HP OpenView.
  • Notificación de Alarma: PowerAlert mantiene continuamente informado al administrador sobre las condiciones de alimentación de la red mediante correos electrónicos y trampas SNMP, permitiéndole solucionar los problemas antes de que afecten la productividad.
  • Control Individual de Tomacorrientes: PowerAlert permite que los administradores reinicien los equipos bloqueados o que reserve tiempo de funcionamiento para los equipos más vitales al controlar en forma remota los tomacorrientes de los UPS y de las unidades de distribución de energía (PDU) que ofrecen la capacidad de control de tomacorrientes. Los UPS y PDU seleccionados se pueden configurar para realizar secuencias de encendido y apagado personalizadas.
  • Administración Redundante del Sistema de UPS PowerAlert puede manejar varios sistemas de UPS conectados a una sola carga. Por ejemplo, cuando dos sistemas de UPS están conectados a fuentes de alimentación separadas en un servidor, PowerAlert puede ser configurado para que apague el servidor sólo cuando se agotaron las baterías en ambos sistemas de UPS.
  • Comandos de Apagado de la Red Cuando un UPS se comunica con el software PowerAlert, otras computadoras de la red también pueden depender de la condición del UPS. Con PowerAlert Network Shutdown Agent instalado, estos sistemas dependientes pueden detectar un apagón y apagarse automáticamente antes de que se agote la batería del UPS. PowerAlert también puede ejecutar scripts personalizados sobre cualquier condición de alarma.
  • Conveniente Acceso al Navegador de Internet: Con el agregado de la Tarjeta SNMP/Web opcional, el administrador de red puede controlar los recursos de la red desde una sesión del navegador (HTTP o HTTPS), segura y protegida con contraseña.

Nota Especial para Clientes Cisco: El software PowerAlert (versión 12.5 o mejor) de Tripp Lite ha demostrado ser compatible con Cisco CallManager, versiones 4.0 y 4.1, ruteadores de la serie 7600 de Cisco, ruteadores de la serie 7500 y switch de 3 capas Catalyst 65XX. El software PowerAlert de Tripp Lite, versión 12, ha demostrado ser compatible con Cisco CallManager, versiones 3.3 (4)-MCS y 4.0 (2)-MCS.

PowerAlert Local

  • Apagado del sistema operativo
  • Capacidad de monitorear varios sistemas de UPS conectados mediante USB o serial para redundancia
  • Notificación de eventos (correo electrónico o trampa SNMP)
  • Registro
  • Control de equipos (reinicio de tomacorrientes, autotest de UPS, etc.)
  • Agente SNMP incorporado

PowerAlert Network Shutdown Agent

  • Detecta los eventos eléctricos en una red
  • Proporciona una manera de apagar una PC o un servidor cuando no hay una conexión local USB/serial disponible al UPS
  • Funciona con PowerAlert Local o con la tarjeta de red SNMP de Tripp Lite opcional
  • Registro
  • Control de equipos (reinicio de tomacorrientes, autotest de UPS, etc.)
  • Agente SNMP incorporado