Instalación del PowerAlert y Requisitos del Sistema
El software PowerAlert de Tripp Lite permite que los usuarios monitoreen y controlen los sistemas de UPS conectados. PowerAlert funciona con varias plataformas de computación, incluyendo Microsoft Windows y Linux.
Para las instrucciones de instalación completas, consulte:
Guía para la Instalación del PowerAlert (inglés)
Requisitos del Sistema
Los requisitos mínimos de sistema para cada componente PowerAlert son:
-
PowerAlert Local:
- Windows (2000, XP, Server 2003, Vista (32-bit))
- CPU Pentium 4 CPU
- 256 MB RAM
- Java Runtime Environment 1.6.0_3 o superior
- Puerto USB o serial disponible
- Conexión de red TCP/IP (es necesaria si quiere que su sistema de UPS aparezca en las redes locales como un dispositivo que se puede administrar por SNMP)
- Linux
- Fedora 8 u OpenSUSE 11
- Soporte de UPS RS232 (si requiere soporte de USB, visite la página web de herramientas para UPS de red (NUT)*: http://eul.networkupstools.org)
- Puerto TTY disponible
- Puertos 3664 y 3665 abiertos (cualquier firewall)
- Privilegios de usuario de raíz (necesarios para la instalación)
-
PowerAlert Network Shutdown Agent:
- Microsoft Windows (XP, Server 2003 R2 (32-bit), Vista (Business o Enterprise))
- CPU Pentium 4 CPU
- 256 MB RAM
- Conexión de red TCP/IP
- Linux
- Fedora 8 u OpenSUSE 11
- SNMPWEBCARD de Tripp Lite o el sistema PowerAlert Local respaldado (12.04.0040 y superiores)
- Puerto TTY disponible
- Puertos 3664 y 162 abiertos (cualquier firewall)
- Usuario de raíz (necesario para la instalación)
-
PowerAlert Network Management System:
- Microsoft Windows (XP, Server 2003 R2 (32-bit), Vista (Business o Enterprise))
- CPU Pentium 4 CPU
- 256 MB RAM
- Java Runtime Environment 1.6.0_4 o superiores
- Conexión de red TCP/IP (IPv4)
- Puerto USB o serial disponible (opcional)
- Linux
- Fedora 8 u OpenSUSE 11
- SNMPWEBCARD de Tripp Lite o el sistema PowerAlert soportado (12.04.0040 y superiores)
- Puertos 3664,3665 y 162 abiertos (cualquier firewall)
- Usuario de raíz (necesario para la instalación)
- UPS local soportado con una interfaz RS232 (opcional)
Si su sistema operativo no se encuentra en la lista, visite nuestra sección Descargas de Software para las últimas actualizaciones. Su sistema operativo también puede estar soportado por una versión anterior de PowerAlert.
Cómo obtener Ayuda con PowerAlert
Antes de comunicarse con el soporte técnico de Tripp Lite, consulte la sección 8 "Resolución de problemas" del Manual del Usuario de PowerAlert (inglés) para encontrar posibles soluciones. Si todavía no puede resolver el problema, puede comunicarse con el soporte técnico de Tripp Lite aquí:
| Teléfono: | +1 (773) 869-1212 en Chicago Lunes a Viernes, de 8:30AM a 6:00 PM CST (hora central estándar) |
| Correo Electrónico: | techsupport@tripplite.com |