México Flag

PowerAlert Local

El software PowerAlert Local está destinado a las típicas aplicaciones hogareñas y de empresas pequeñas. Se instala en una computadora de escritorio o en un servidor de red y permite que la computadora se comunique con un sistema UPS mediante un cable de conexión serial o USB. Puede usarlo para monitorear las condiciones eléctricas, controlar su sistema UPS y permitir el apagado automático de la computadora en el caso de una falla en el suministro eléctrico.

PowerAlert también permite que su sistema UPS aparezca como un dispositivo de la red manejable por SNMP, permitiendo el monitoreo y control remotos mediante el software PowerAlert Network Management System o un sistema de administración de red de terceros como HP Openview o CA Unicenter. Si tiene dos sistemas UPS conectados a una computadora para proporcionarle respaldo de energía redundante, PowerAlert Local puede administrar ambos sistemas UPS. PowerAlert Local requiere el Java Runtime Environment gratuito.

Características

  • Apagado del sistema operativo
  • Capacidad de monitorear varios sistemas UPS conectados mediante USB o serial para redundancia
  • Notificación de eventos (correo electrónico o trampa SNMP)
  • Registro
  • Control de equipos (reinicio de tomacorrientes, autotest de UPS, etc.)
  • Agente SNMP incorporado

Requisitos

El software PowerAlert de Tripp Lite permite que los usuarios monitoreen y controlen los sistemas UPS conectados. PowerAlert funciona con varias plataformas de computación, incluyendo Microsoft Windows y Linux. Para las instrucciones de instalación completas, consulte: Guía para la instalación de PowerAlert

Los requisitos mínimos de sistema para cada componente PowerAlert son:

Microsoft Windows (2000, XP, Servidor 2003, Vista (32-bit), Windows 7)

  • CPU Pentium 4
  • 256 MB RAM
  • Java Runtime Environment 1.6.0_3 o superior
  • Puerto USB o serial disponible
  • Conexión de red TCP/IP (es necesaria si quiere que su sistema UPS aparezca en las redes locales como un dispositivo que se puede administrar por SNMP)

Linux

  • Fedora 8 u OpenSUSE 11
  • Java Runtime Environment 1.6.0_3 o superior
  • Soporte de UPS RS232 (si requiere soporte de USB, visite la página web de herramientas para UPS de red (NUT)*: http://networkupstools.org/)
  • Puerto TTY disponible
  • Puertos 3664 y 3665 abiertos (cualquier firewall)
  • Privilegios de usuario raíz (necesarios para la instalación)

*No soportado por Tripp Lite.

Si su sistema operativo no se encuentra en la lista, visite nuestra sección Descargas de software para las últimas actualizaciones. Su sistema operativo también puede estar soportado por una versión anterior de PowerAlert.

Cómo obtener ayuda con PowerAlert

Antes de comunicarse con el soporte técnico de Tripp Lite, consulte la sección 8:“Resolución de problemas" del Manual del usuario de PowerAlert (inglés) para encontrar posibles soluciones. Si todavía no puede resolver el problema, puede comunicarse con el soporte técnico de Tripp Lite aquí:

Teléfono: +1 773.869.1234
de lunes a viernes,
de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. CST (hora central estándar)

Correo electrónico: techsupport@tripplite.com

Servidor único o estación de trabajo de escritorio

Varias computadoras conectadas a un único UPS



Small Network Configurations

Configuraciones de redes pequeñas


Varias computadoras conectadas a un único UPS


PowerAlert Local (PALS) - haga clic en las miniaturas para ampliar

Actions Menu

Menú de acciones

Comandos del sistema UPS y de la computadora que puede ejecutar inmediatamente.

Scheduled Actions

Acciones programadas

Seleccione una acción del menú desplegable, establezca los parámetros de tiempo y frecuencia deseados (una vez, diariamente, semanalmente, mensualmente).

Load Control

Control de cargas

Puede controlar los tomacorrientes del sistema UPS individualmente presionando el botón "Activar", "Desactivar" o "Ciclo".

Load Ramping

Encendido en cascada de las cargas

Permite configurar el comportamiento de encendido en cascada de la carga; las secuencias de encendido en cascada de la carga se aplican cuando se enciende la alimentación de entrada de CA.

Load Shedding

Eliminación de cargas

Permite configurar el comportamiento de la eliminación de cargas; las secuencias de eliminación de cargas se aplican cuando se pierde la alimentación de entrada de CA, lo que aumenta la autonomía de respaldo de la batería disponible para los equipos soportados.

Event Settings

Configuración de eventos

Puede establecer la configuración para distintos tipos de eventos, incluidos "A batería" y "Batería baja". Para cada evento, puede configurar varias categorías de valores, como Apagado automático del sistema y Notificación de eventos.

Email Settings

Configuración de correo electrónico

Contactos de correo electrónico y SNMP: Pueden enviarse correos electrónicos o notificaciones SNMP durante un evento para contactos específicos a intervalos de tiempo determinados.

SNMP Settings

Configuración de SNMP

Contactos de correo electrónico y SNMP: Pueden enviarse correos electrónicos o notificaciones SNMP durante un evento para contactos específicos a intervalos de tiempo determinados.

Events Log

Registro de eventos

Muestra los eventos que ocurrieron relacionados con el estado o la actividad del UPS.

Datalog

Datalog

Puede mostrar una tabla o gráfico de información relacionado con datos, valores y parámetros de UPS.

Syslog

Syslog

SYSLOG es un protocolo que permite que una máquina envíe mensajes de notificación a través de redes IP hasta 4 servidores Syslog.

Documentación para el PowerAlert Local

Otros recursos

Seleccione el software apropiado para su plataforma y aplicación:

Microsoft Windows

Windows 7 (32 & 64 bit), XP, Vista (32 & 64 bit), Servidor 2003 (32 & 64 bit), Servidor 2008 (32 & 64 bit)

Software PowerAlert Local (PAL) 12.04.0049 para Windows. (exe - 19 Mb )
Descárguelo ahora

Linux Fedora

Linux (Fedora 8)

Software PowerAlert Local (PAL) 12.04.0049 para Linux Fedora 8. (rpm - 53 Mb )
Descárguelo ahora

Linux OpenSuse

Linux (OpenSUSE11)

Software PowerAlert Local (PAL) 12.04.0049 para Linux OpenSUSE11. (rpm - 53 Mb )
Descárguelo ahora

Oficina Central de Tripp Lite a Nivel Mundial, 1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA

+1 773.869.1111 • www.tripplite.com