México Flag

PowerAlert Network Management System (PANMS)

El sistema de administración de red PowerAlert es sólo para usuarios avanzados. El sistema de administración de red PowerAlert puede monitorear y controlar hasta 250 dispositivos habilitados para SNMP, incluidos sistemas UPS con SNMPWEBCARD*, sistemas UPS que aparecen en la red a través de PowerAlert Local (o versiones anteriores de PowerAlert*) y PDU habilitadas para red*. Todas las funciones disponibles a través de la consola de PowerAlert Local estarán disponibles para los dispositivos remotos y también para los dispositivos locales que estén directamente conectados con la computadora host.

Tenga en cuenta que: Sólo puede utilizarse una copia del sistema de administración de red PowerAlert por subred IP.

*Versión de software o firmware 12.04.0040 y superior.

Características

Reduce la utilización del tiempo

  • Configuración masiva de equipos: PowerAlert le ahorra tiempo y dinero al permitir que los administradores configuren de forma masiva varias configuraciones de equipos remotos desde un solo lugar.
  • Detección automática de equipos: Los administradores pueden configurar PowerAlert para que detecte automáticamente equipos de UPS y PDU en segmentos de red específicos o rangos de direcciones IP.

Reduce el tiempo para resolver problemas

  • Historial de alarmas: PowerAlert acelera la resolución de alarmas al juntarlas todas en una sola lista clasificable y fácil de leer. Las entradas de las alarmas tienen codificación intuitiva por color, que incluye blanco (normal), amarillo (advertencia) y rojo (fundamental).
  • Mensajería “acción recomendada”: PowerAlert elimina las conjeturas sobre cómo responder a las alarmas. Cuando los administradores seleccionan un equipo de la pantalla de administración de red, se muestra el estado de alimentación del equipo en tiempo real junto con la “causa” de la alarma y la "respuesta" recomendada.

Simplifica la administración energética de la red.

  • Control SNMP: Cualquier UPS o PDU controlada con interruptor con conexión USB o serial se puede monitorear mediante SNMP. El agente SNMP incorporado de PowerAlert puede hacer que incluso un UPS básico de escritorio sea monitoreado en la red, visible en el NMS de PowerAlert o en cualquier NMS de terceros como HP OpenView.
  • Notificación de alarma: PowerAlert mantiene continuamente informado al administrador sobre las condiciones de alimentación de la red mediante correos electrónicos y trampas SNMP, permitiéndole solucionar los problemas antes de que afecten la productividad.
  • Control de cada tomacorriente en forma individual: PowerAlert permite que los administradores reinicien los equipos bloqueados o que reserve tiempo de ejecución para los equipos más importantes al controlar en forma remota los tomacorrientes de los UPS y de las unidades de distribución de energía que ofrecen la capacidad de control de tomacorrientes. Los UPS y las PDU seleccionados se pueden configurar para realizar secuencias de encendido y apagado personalizadas.
  • Administración redundante del sistema UPS: PowerAlert puede manejar varios sistemas UPS conectados a una sola carga. Por ejemplo, cuando dos sistemas UPS están conectados a fuentes de alimentación separadas en un servidor, PowerAlert puede ser configurado para que apague el servidor sólo cuando se agotaron las baterías en ambos sistemas UPS.
  • Comandos de apagado de la red: cuando un UPS se comunica con el software PowerAlert, otras computadoras de la red también pueden depender de la condición del UPS. Con PowerAlert Network Shutdown Agent instalado, estos sistemas dependientes pueden detectar un apagón y apagarse automáticamente antes de que se agote la batería del UPS. PowerAlert también puede ejecutar scripts personalizados sobre cualquier condición de alarma.
  • Conveniente acceso al navegador de Internet: con el agregado de la tarjeta SNMP/Web opcional, el administrador de red puede controlar los recursos de la red desde una sesión del navegador (HTTP o HTTPS) segura y protegida con contraseña.

Nota especial para clientes Cisco: El software PowerAlert (versión 12.5 o mejor) de Tripp Lite ha demostrado ser compatible con Cisco CallManager, versiones 4.0 y 4.1, ruteadores de la serie 7600 de Cisco, ruteadores de la serie 7500 e interruptor de 3 capas Catalyst 65XX. El software PowerAlert de Tripp Lite, versión 12, ha demostrado ser compatible con Cisco CallManager, versiones 3.3 (4)-MCS y 4.0 (2)-MCS.

Requisitos

El software PowerAlert de Tripp Lite permite que los usuarios monitoreen y controlen los sistemas UPS conectados. PowerAlert funciona con varias plataformas de computación, incluyendo Microsoft Windows y Linux. Para las instrucciones de instalación completas, consulte: Guía para la instalación de PowerAlert (inglés).

Los requisitos mínimos de sistema para cada componente PowerAlert son:

Microsoft Windows (2000, XP, Servidor 2003, Vista (32-bit), Windows 7)

  • CPU Pentium 4
  • 256 MB RAM
  • Conexión de red TCP/IP

Linux

  • Fedora 8 u OpenSUSE 11
  • SNMPWEBCARD de Tripp Lite o el sistema PowerAlert soportado (12.04.0040 y superiores)
  • Puertos 3664, 3665 y 162 abiertos (cualquier firewall)
  • Usuario raíz (necesario para la instalación)
  • UPS local soportado con una interfaz RS232 (opcional)

Si su sistema operativo no se encuentra en la lista, visite nuestra sección Descargas de software para las últimas actualizaciones. Su sistema operativo también puede estar soportado por una versión anterior de PowerAlert.

Cómo obtener ayuda con PowerAlert

Antes de comunicarse con el soporte técnico de Tripp Lite, consulte la sección 8:“Resolución de problemas" del Manual del usuario de PowerAlert para encontrar posibles soluciones. Si todavía no puede resolver el problema, puede comunicarse con el soporte técnico de Tripp Lite aquí:

Teléfono: +1 773.869.1234
de lunes a viernes,
de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. CST (hora central estándar)

Correo electrónico: techsupport@tripplite.com

Configuraciones de redes medianas a grandes

Computadoras conectadas a un UPS a través de una red de área local

Red TCP/IP


Para monitorear y controlar un UPS o una PDU por Internet mediante un navegador, el dispositivo debe tener instalada una tarjeta de red SNMP (SNMPWEBCARD).

PowerAlert Network Management Software (PANMS) - haga clic en las miniaturas para ampliar
Console with many devices

Consola con varios dispositivos

Comandos del sistema UPS y de la computadora que puede ejecutar inmediatamente.

Tree View

Vista de árbol

Seleccione una acción del menú desplegable, establezca los parámetros de tiempo y frecuencia deseados (una vez, diariamente, semanalmente, mensualmente).

SNMP Tab View

Vista de lengüetas de SNMP

Comandos del sistema UPS y de la computadora que puede ejecutar inmediatamente.

Event Log

Registro de eventos

Seleccione una acción del menú desplegable, establezca los parámetros de tiempo y frecuencia deseados (una vez, diariamente, semanalmente, mensualmente).

Email Tab View

Vista de lengüetas de correo electrónico

Puede controlar los tomacorrientes del sistema UPS individualmente presionando el botón "Activar", "Desactivar" o "Ciclo".

Event Log

Configuración de correo electrónico de registro de eventos

Puede controlar los tomacorrientes del sistema UPS individualmente presionando el botón "Activar", "Desactivar" o "Ciclo".

Documentación para el PowerAlert Network Management System

Other Resources

Seleccione el software apropiado para su plataforma y aplicación:

Microsoft Windows

Windows 7 (32 & 64 bit), XP, Vista (32 & 64 bit), Servidor 2003 (32 & 64 bit), Servidor 2008 (32 & 64 bit)

Software PowerAlert Network Management System (PANMS) 12.04.0049 para Windows. (exe - 19 Mb )
Descárguelo ahora

Linux Fedora

Linux (Fedora 8)

Software PowerAlert Network Management System (PANMS) 12.04.0049 para Linux Fedora 8. (rpm - 54 Mb )
Descárguelo ahora

Linux OpenSuse

Linux (OpenSUSE11)

Software PowerAlert Network Management System (PANMS) 12.04.0049 para Linux OpenSUSE11. (rpm - 54 Mb )
Descárguelo ahora

Oficina Central de Tripp Lite a Nivel Mundial, 1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA

+1 773.869.1111 • www.tripplite.com