PowerAlert Network Shutdown Agent ofrece apagado automático para una computadora que recibe protección de respaldo de batería de un sistema UPS de Tripp Lite, pero que no puede conectarse directamente al sistema UPS a través del cableado USB o serial. PowerAlert Network Shutdown Agent puede "escuchar" a un dispositivo con capacidad SNMP de la red local que esté directamente conectado al sistema UPS, lo que permite configurar su computadora para que se apague cuando se detecten eventos eléctricos específicos. PowerAlert Network Shutdown Agent no requiere Java Runtime Environment, de manera que también es útil para los usuarios que no pueden instalar Java debido a limitaciones de recursos de la computadora o a restricciones del departamento de TI.
PowerAlert Network Shutdown Agent puede monitorear varios tipos de dispositivos con capacidad de SNMP de Tripp Lite, incluidos los sistemas UPS con tarjeta de red SNMPWEBCARD*, los sistemas UPS que aparecen en la red mediante PowerAlert Local* y las PDU habilitadas para red*.
*Versión de software o firmware 12.04.0040 y superiores (para LINUX: 12.04.0040 y superior).
- Características y requerimientos
- Configuraciones típicas
- Capturas de pantallas
- Documentación
- Descárguelo ahora
Características
- Detecta los eventos eléctricos en una red
- Proporciona una manera de apagar una PC o un servidor cuando no hay una conexión local USB/serial disponible al UPS
- Funciona con PowerAlert Local o la tarjeta de red SNMP de Tripp Lite opcional
- Registro
- Control de dispositivos (reinicio de tomacorrientes, autotest de UPS, etc.)
- Agente SNMP incorporado
Requisitos
El software PowerAlert de Tripp Lite permite que los usuarios monitoreen y controlen los sistemas UPS conectados. PowerAlert funciona con varias plataformas de computación, incluyendo Microsoft Windows y Linux. Para las instrucciones de instalación completas, consulte: Guía para la instalación de PowerAlert (inglés).
Los requisitos mínimos de sistema para cada componente PowerAlert son:
Microsoft Windows (2000, XP, Servidor 2003, Vista (32-bit), Windows 7)
- CPU Pentium 4
- 256 MB RAM
- Conexión de red TCP/IP
Linux
- Fedora 8 u OpenSUSE 11
- SNMPWEBCARD de Tripp Lite o el sistema PowerAlert soportado (12.04.0040 y superiores)
- Puerto TTY disponible
- Puertos 3664 y 162 abiertos (cualquier firewall)
- Usuario raíz (necesario para la instalación)
Si su sistema operativo no se encuentra en la lista, visite nuestra sección Descargas de software para las últimas actualizaciones. Su sistema operativo también puede estar soportado por una versión anterior de PowerAlert.
Cómo obtener ayuda con PowerAlert
Antes de comunicarse con el soporte técnico de Tripp Lite, consulte la sección 8:“Resolución de problemas" del Manual del usuario de PowerAlert (inglés) para encontrar posibles soluciones. Si todavía no puede resolver el problema, puede comunicarse con el soporte técnico de Tripp Lite aquí:
Teléfono: +1 773.869.1234
de lunes a viernes,
de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. CST (hora central estándar)
Correo electrónico: techsupport@tripplite.com
Configuraciones de redes pequeñas a medianas
Computadoras conectadas a un UPS a través de una red de área local

Use esta configuración cuando el UPS o la PDU no pueden conectarse a las computadoras mediante un puerto USB o de comunicación serial. Se debe instalar una tarjeta de red SNMP (SNMPWEBCARD) en el UPS o la PDU. Una tarjeta de red SNMP también soporta el monitoreo de dispositivos y el control por Internet mediante un navegador.
| PowerAlert Network Shutdown Agent (PANSA) - haga clic en las miniaturas para ampliar | |
|---|---|
|
Ventana emergente de detección de dispositivosComandos del sistema UPS y de la computadora que puede ejecutar inmediatamente. |
|
Progreso de detección de dispositivosSeleccione una acción del menú desplegable, establezca los parámetros de tiempo y frecuencia deseados (una vez, diariamente, semanalmente, mensualmente). |
|
Después de la selección de detección de dispositivosPuede controlar los tomacorrientes del sistema UPS individualmente presionando el botón "Activar", "Desactivar" o "Ciclo". |
Documentación para el PowerAlert Network Shutdown Agent
- Archivo Léame del PowerAlert (inglés)
- Acuerdo para la Licencia de Usuarios del PowerAlert (inglés)
- Guía para la instalación de PowerAlert (inglés)
- Manual del usuario PowerAlert (inglés)
Otros recursos
- Preguntas frecuentes de PowerAlert
- Cuadro de comparación de características de PowerAlert
- Archivo de descargas de software (versiones anteriores de los software, controladores y firmware de Tripp Lite)
Seleccione el software apropiado para su plataforma y aplicación:
-
Windows 7 (32 & 64 bit), XP, Vista (32 & 64 bit), Servidor 2003 (32 & 64 bit), Servidor 2008 (32 & 64 bit)
Software PowerAlert Network Shutdown Agent (PANSA) 12.04.0049 para Windows. (exe - 8 Mb )
Descárguelo ahora -
Linux (Fedora 8)
Software PowerAlert Network Shutdown Agent (PANSA) 12.04.0049 para Linux Fedora 8. (rpm - 41 Mb )
Descárguelo ahora -
Linux (OpenSUSE11)
Software PowerAlert Network Shutdown Agent (PANSA) 12.04.0049 para Linux OpenSUSE11. (rpm - 41 Mb )
Descárguelo ahora -
Mac OS X
Software PowerAlert Network Shutdown Agent 12.04.0051 para Mac OS X (dmg - 4 Mb )
Descárguelo ahora