Миниатюрный 4-портовый концентратор USB 2.0.
- Подключение нескольких USB-устройств к 1 компьютеру через компактный концентратор.
- Соответствует спецификации USB2.0 или даже превышает значения ее параметров
- В комплект поставки входит кабель длиной 4 фута и дополнительный блок питания для электросетей на 110/220 В.
Миниатюрный 4-портовый концентратор USB 2.0 является наиболее универсальным и функциональным USB-концентратором на рынке. Этот 4-портовый концентратор USB 2.0 позволяет подключать до четырех USB-устройств к одному порту USB на ПК/Mac/ноутбуке. Соответствует спецификации USB2.0 для высокоскоростной передачи данных (до Мбит/с) или даже превышает значения ее параметров. Идеально подходит для использования как с настольными компьютерами, так и с ноутбуками. Для возможности применения с портативными устройствами этот полнофункциональный концентратор с устройством для хранения кабеля внутри корпуса выполнен в "карманном формате"; устройство является идеальным решением для активных пользователей. Для возможности применения с настольными компьютерами комплект поставки включает удлинительный кабель. Таким образом, концентратор USB можно расположить в удобном и доступном месте, вне зависимости от места установки компьютера. Хотя концентратор прекрасно работает практически при любых обстоятельствах и без необходимости подключения внешнего питания, в комплект поставки входит компактный блок питания с возможностью выбора напряжения электросети (110/220 В), который может пригодиться в тех редких случаях, когда к концентратору подключаются устройства с высоким уровнем энергопотребления. Это устройство, выполненное согласно спецификации USB 2.0, имеет обратную совместимость и может использоваться как с устройствами стандарта USB 2.0, так и с периферийным оборудованием, оснащенным портом USB 1.1. Розничная упаковка – блистер. Tripp Lite предоставляет гарантию на этот концентратор сроком 3 года с возможностью замены по гарантии.
Ключевые функции
- Концентратор USB2.0.
- Поддерживаются все варианты скорости передачи данных вплоть до 480 Мбит/с.
- Наличие 4 портов увеличивает количество доступных портов USB на компьютере.
- Компактная конструкция идеально подходит для использования с портативными компьютерами/ноутбуками, габаритные размеры 3,5" x 1,5" x 0,5" (ДхШхВ).
- В комплект поставки входит удлинительный кабель для использования с настольными компьютерами.
- Не требует внешнего питания, программного обеспечения или сложных установочных процедур.
- Технология Plug and Play и возможность «горячего» подключения позволяют добавлять и удалять устройства в любое время.
- Защита каждого порта от перегрузки по току.
- Диагностические светодиодные индикаторы сигнализируют о наличии напряжения и состоянии портов.
- Питание от шины USB или внешнего блока питания.
- В комплект поставки входит компактный блок питания с возможностью выбора напряжения электросети (110/220 В).
- Совместим с Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Mac OS версии 8.6 или выше.
- Ограниченная гарантия 3 года с возможностью замены по гарантии.
Применение
- Ноутбуки и настольные компьютеры.
Комплектация
- Миниатюрный 4-портовый концентратор USB 2.0 U222-004-R
- Компактный блок питания от электросети переменного тока (110/220 В) с вилкой типа NEMA 1-15P.
- Удлинительный кабель USB A - USB A.
- Инструкция.
| OVERVIEW | |
|---|---|
| Тип модели | Концентратор. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Цвет | Серебристый. |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
| Разъем А | CZ7 |
| Разъем В | CZ92 |
| Количество разъемов | 2 |
| Ports | 4 |
| СЕРТИФИКАЦИИ | |
| Утверждения | Сертифицирован согласно спецификации USB 2.0. |
† Для тестирования своей продукции на соответствие стандартам, Tripp Lite привлекает как государвственные, так и независимые сертификационные центры. Ознакомиться со списком сертификационных центров.