Система ИБП Omni VS — линейно интерактивный ИБП для персональных компьютеров и рабочих станций
- Линейно-интерактивный ИБП 1500 ВА с продлением времени работы
- Порт связи USB, бесплатное ПО PowerAlert (доступно для загрузки с веб-сайта) и кабели
- Подавление импульсных помех для одной телефонной линии/DSL и одного порта Ethernet
- 8 розеток типа IEC320-C13
- Корректировка колебаний напряжения от 151 до 282 В без расходования энергии батарей
- Гарантийный срок 2 года.
Линейно-интерактивный ИБП Tripp Lite модель OMNIVSINT1500XL обеспечивает стабилизацию напряжения, подавление выбросов напряжения и долговременное питание от батарей с возможностью продления времени автономной работы для персональных компьютеров, сетевого оборудования и других чувствительных электронных приборов. Внутренние схемы ИБП обеспечивают питанием ПК начального уровня в течение 75 минут во время отключений электроэнергии, что позволяет безопасно завершить работу оборудования без потери данных. Схемы стабилизации напряжения (AVR) выравнивают понижения напряжения до 151 В и повышения до 282 В обратно к нормальному уровню 230 В без расходования энергии батарей. Обеспечивается полная защита по электропитанию для настольных компьютеров. Прибор выпускается в привлекательном черном вертикальном корпусе. 8 розеток типа IEC320-C13 с резервным питанием от батарей и защитой от импульсных помех. Порт USB позволяет осуществить автоматическое завершение работы системы без потери данных в случае длительных перерывов в подаче электроэнергии. В комплект входит кабель USB. ПО PowerAlert можно бесплатно загрузить с веб-сайта www.tripplite.com. Встроенный порт подавления помех в телефонной линии с разъемами типа RJ предназначен для защиты модема, аппарата факсимильной связи, порта Ethernet, беспроводного телефона или другого периферийного оборудования со стандартным коммутируемым подключением по телефонной линии или DSL. Звуковой сигнал и 4 светодиода на передней панели обеспечивают информацию о наличии напряжения сети, работе от батарей, уровне заряда батарей и необходимости их замены, а также работе схемы повышения напряжения. Мощности 1500 ВА достаточно для питания ПК начального уровня, сетевых рабочих станций, оборудования точек розничных продаж, телефонных систем малых предприятий, аудио/видео оборудования и систем домашних кинотеатров. Обеспечивается питание при полной нагрузке 1500 ВА в течение 4,5 минут и половинной нагрузке 750 ВА в течение 13 минут. Поддерживается замена батарей через встроенную панель доступа без отключения системы. Возможность продления времени работы реализуется за счет подключения внешних блоков батарей BP24V15RT2U или BP24V28-2U.
Ключевые функции
- ИБП OMNIVSINT1500XL обеспечивает стабилизацию напряжения, подавление выбросов напряжения и долговременное питание от батарей
- Обеспечивает питание ПК начального уровня в течение 75 минут во время отключений электроэнергии, что позволяет безопасно завершить работу оборудования без потери данных. Время работы можно продлить за счет подключения внешнего блока батарей
- Корректировка понижений напряжения до 151 и повышений до 282 В к номинальному уровню 230 В без расходования энергии батарей
- 8 розеток типа IEC320-C13 с полным подавление выбросов напряжения
- К входному разъему типа C14 подключается приобретаемый пользователем шнур питания от электросети переменного тока с вилкой, принятой в соответствующей стране.
- С помощью порта USB и кабеля можно осуществлять автоматическое завершение работы в случае длительных перерывов подачи электроэнергии
- ПО PowerAlert можно бесплатно загрузить с веб-сайта www.tripplite.com
- Порт защиты от импульсных помех защищает стандартное подключение к телефонной линии/DSL или локальной сети Ethernet
- Звуковой сигнал тревоги и 4 светодиода на передней панели обеспечивают полную информацию о наличии напряжения сети и состоянии ИБП
- Мощности 1500 ВА достаточно для питания различного чувствительного электронного оборудования
- Время работы составляет 4,5 минут при полной нагрузке (1500 ВА) и 13 минут при половинной нагрузке (750 ВА)
- Время работы можно продлить за счет добавления внешних блоков батарей (СМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)
- Поддерживается замена батарей через встроенную панель доступа без отключения системы
- Привлекательная розничная упаковка с полноцветным дизайном
- гарантия на продукцию - 2 года.
Комплектация
- Линейно-интерактивный ИБП OMNIVSINT1500XL
- 2 соединительных шнура с разъемами типа C13 и C14
- Кабели для подключения к порту USB и телефонной линии
- Руководство по эксплуатации и гарантийная информация
| ВЫХОД | ||
|---|---|---|
| Выходная мощность (ВА) | 1500 | |
| Выходная мощность (кВА) | 1.5 | |
| Выходная мощность (Вт) | 940 | |
| Поддерживаемые номинальные выходные напряжения | 230 В | |
| Частота электросети | 50 / 60 Hz | |
| Регулировка выходного напряжения (при работе от сети) | -18%, +8% | |
| Регулировка выходного напряжения (при работе от батарей) | +/- 5% | |
| Встроенные розетки с резервным питанием от ИБП | 8 выходных розеток типа C13. | |
| Силовые выходные кабели в комплекте | В комплекте 2 выходных шнура питания с разъемами C13 и C14 | |
| Опции базовых блоков PDU | PDUNV (высота 1U / 2 выходные розетки типа C19, 12 выходных розеток типа C13) | |
| Опции управляемых блоков PDU | PDUMH15HVNET (высота 1U / 8 выходных розеток типа C13) | |
| Форма выходного напряжения (в режиме работы от сети) | Синусоидальная форма. | |
| Форма выходного напряжения (в режиме работы от батарей) | Импульсно-модулируемое напряжение со ступенчатой аппроксимацией синусоиды | |
| ВХОД | ||
| Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке) | 5A | |
| Номинальное поддерживаемое значение(-я) входного напряжения | 230 В~ | |
| Тип входного подключения ИБП | Входной разъем типа C14. | |
| Описание входного подключения ИБП | Закрепленный сетевой шнур длиной 15 см с разъемом типа C14. К входному разъему типа C14 подключается приобретаемый пользователем шнур питания от электросети переменного тока с вилкой, принятой в соответствующей стране. | |
| Длина входного шнура ИБП (фут) | 0.5 | |
| Длина входного сетевого шнура ИБП (м) | 0.2 | |
| БАТАРЕЯ | ||
| Время работы при полной нагрузке (минут) | 4,5 минут (940 Вт) | |
| Время работы при половинной нагрузке (минут) | 13 минут (470 Вт) | |
| Продление времени работы от батарей | Возможность продления времени работы от батарей за счет использования дополнительных внешних блоков батарей (приобретаются отдельно). | |
| Совместимость внешних блоков батарей | BP24V15RT2U (не более 1 шт.); BP24V28-2U (не более 1 шт.); BP24V70-3U (поддерживается возможность подключения нескольких блоков). | |
| Системное напряжение постоянного тока (В) | 24 | |
| Время заряда батареи (для внутренних батарей) | Меньше 4,5 часов от 10% до 90%. | |
| Запасные батареи (для внутренней аккумуляторной батареи ИБП) | RBC51 (2 шт.) | |
| Доступ к батарее | Крышка батарейного отсека. | |
| Описание процедуры замены батарей | Батареи могут заменяться пользователем на месте эксплуатации без отключения оборудования | |
| СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ | ||
| Описание системы стабилизации напряжения | Автоматическая регулировка напряжения сохраняет электропитание от сети с уровнем напряжения в пределах от 151 до 282 В. | |
| Корректировка превышения напряжения | Входное напряжение в пределах от 245 до 282 В понижается на 12%. | |
| Исправление понижений напряжения | Входное напряжение в пределах от 177 до 199 В принудительно повышается на 14%. | |
| Исправление серьезных понижений напряжения | Входное напряжение в пределах от 151 до 176 В принудительно повышается на 30%. | |
| СВЕТОДИОДЫ АВАРИЙНОЙ ИНДИК | ||
| Светодиодные индикаторы | 5 светодиодных индикаторов сигнализируют о состоянии сети электропитания, работе от батарей, перегрузке, регулировке напряжения, низком уровне заряда и необходимости замены батарей. | |
| Аварийные сигналы | Подача звукового сигнала свидетельствует об отсутствии напряжения в сети или низком уровне заряда батарей. | |
| Отключение аварийного сигнала | Звуковой сигнал, который звучит при отсутствии напряжения в сети, можно отключить c помощью специального выключателя; после отключения звуковой сигнал снова сработает при разряде батареи. | |
| Переключатели | 2 переключателя для включения и выключения прибора, сброса тревожных сигналов и запуска внутреннего теста. | |
| ПОДАВЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ / ШУМОВ | ||
| Подавление выбросов напряжения сети питания самим ИБП | 340 | |
| Время реакции ИБП на импульсные помехи | Мгновенно. | |
| Подавление импульсных помех линии передачи данных | Защита 1 телефонной/DSL линии или локальной сети Ethernet стандарта 10Base-T. | |
| Подавление электромагнитных и радиочастотных помех | Да | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Поддерживаемые установочные форм-факторы и входящие в комплект | С вертикальной установкой | |
| Поддерживаемые установочные форм-факторы и дополнительные | Возможность настенного монтажа (используется кронштейн для крепления на стену UPSWM) | |
| Основной форм-фактор | С вертикальной установкой | |
| Габаритные размеры ИБП / силового модуля, выраженные в основном форм-факторе | 11.8 x 7.2 x 7.5 | 29.8 x 18.4 x 19 |
| Масса ИБП / силового модуля (фунты) | 32 | |
| Масса ИБП / силового модуля (кг) | 14.5 | |
| Габаритные размеры ИБП в упаковке (В x Ш x Г) | 15.5 x 11 x 11.2 | 39.4 x 27.9 x 28.6 |
| Масса брутто (фунты) | 35 | |
| Масса брутто (кг) | 15.9 | |
| Материал корпуса ИБП | Поликарбонат | |
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||
| Диапазон рабочих температур | От +32 до +104◦F / от 0 до +40◦C. | |
| Диапазон температур хранения | От +5 до +122◦F / от -15 до +50◦C. | |
| Относительная влажность | От 0 до 95%, без образования конденсата. | |
| Тепловыделение при работе от сети, БТЕ/ч. (с полной нагрузкой) | 98.8 | |
| Тепловыделение при работе от батарей; БТЕ/ч. (с полной нагрузкой) | 654.6 | |
| СВЯЗЬ | ||
| Интерфейс связи | USB | |
| Программное обеспечение PowerAlert | Можно бесплатно загрузить с веб-сайта www.tripplite.com | |
| Кабели связи | В комплект входит интерфейсный кабель USB | |
| Поддержка приложения WatchDog | Предусмотрена поддержка сторожевой схемы, опций перезагрузки операционных систем и аппаратного сброса при дистанционном управлении. | |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С СЕТИ НА БАТА | ||
| Время переключения | 2-4 мс. | |
| Нижнее напряжение для перехода на питание от батарей (задаваемое значение) | 151 | |
| Верхнее напряжение для перехода на питание от батарей (задаваемое значение) | 282 | |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | ||
| Холодный старт (запуск в режиме питания от батареи во время отключения электроэнергии) | Поддерживается эксплуатация с "холодным" пуском | |
| Возможность бесперебойной работы ИБП | Возможность "горячего" подключения батарей. | |
| Экологичность и высокая эффективность | Эффективность более 95% - экологичный ИБП | |
| СЕРТИФИКАЦИИ | ||
| Документы о сертификации ИБП | Испытано по UL1778 (США); испытано по CE (ЕС); испытано по ГОСТ (Россия); испытано по SASO (Саудовская Аравия); испытано по IRAM (Аргентина); соответствует FCC Часть 68 / Industrie Canada (телекоммуникации); соблюдение требований ROHS (директива по ограничению использования опасных веществ) | |
| Подробные сведения о сертификации ИБП | CE 62040 | |
| Гарантийный период (США, Канада и Пуэрто-Рико) | 2 года. | |
† Для тестирования своей продукции на соответствие стандартам, Tripp Lite привлекает как государвственные, так и независимые сертификационные центры. Ознакомиться со списком сертификационных центров.
Загрузки
-
PDF version of this product page
Download - Руководства по эксплуатации
-
Owners Manual for OMNIVSINT800/OMNIVSINT1000/OMNIVSINT1500XL UPS 932205 English / pdf - 193 Kb
Download -
Owners Manual for OMNIVSINT800/OMNIVSINT1000/OMNIVSINT1500XL UPS 932205 Spanish / pdf - 185 Kb
Download -
Owners Manual for OMNIVSINT800/OMNIVSINT1000/OMNIVSINT1500XL UPS 932205 French / pdf - 196 Kb
Download -
Owners Manual for OMNIVSINT800/OMNIVSINT1000/OMNIVSINT1500XL UPS 932205 Russian / pdf - 189 Kb
Download - Таблица времени работы
-
Runtime Chart for UPS Model OMNIVSINT1500XL / pdf - 20 Kb
Download
Estimated Model Runtime with Included Battery
Select the total load (power draw) of the equipment connected to the UPS from the drop down list below.