Стоечный/вертикальный ИБП SmartPro - интеллектуальная линейно-интерактивная система управления сетью электропитания
- Стоечный/вертикальный линейно-интерактивный ИБП 1000 ВА/1 кВА, высота 2U
- Поддерживается номинальное выходное напряжение 230 В синусоидальной формы во время понижений напряжения до 159 и превышений до 282 В
- Связь по сети поддерживается через порт USB, последовательный порт, гнездо для карты SNMP/Web и интерфейс аварийного отключения EPO
- Контроль тока и управление блоком распределения питания через три группы нагрузки (по две розетки)
- Вход: разъем типа C14 (230 В) / Выход: 6 разъемов типа C13 (230 В) / Переходники: в комплект поставки входят 2 кабельных переходника C13 - C14.
- Гарантийный срок 2 года.
Интеллектуальный, линейно-интерактивный ИБП Tripp Lite модель SMX1000RT2U защищает от потери данных, простоев и повреждения оборудования при отключении электропитания, колебаниях напряжения и переходных процессах. При монтаже в стандартной стойке занимает в высоту всего 2U. В комплекте поставляются принадлежности для вертикальной установки. Обеспечивается стабилизация номинального выходного напряжения 230 В во время понижений напряжения до 159 В и превышений до 282 В без расходования энергии батарей. Нагрузочная способность 1000 ВА/700 Вт с выходным напряжением синусоидальной формы обеспечивает гарантированную совместимость с сетевым, телекоммуникационным и другим чувствительным электронным оборудованием. В конструкции предусмотрены 6 розеток, распределенных на две группы нагрузки с индивидуальным управлением, для которых с помощью программного интерфейса при необходимости может выполняться перезагрузка выбранного оборудования, или отключаться второстепенное оборудование, чтобы продлить время работы более критичного оборудования. Поддерживается дистанционный контроль ИБП и состояния электропитания на объектах через встроенные порты мониторинга USB и DB9. В комплект поставки входит программное обеспечение PowerAlert для контроля и автоматического отключения ИБП, а также полный комплект соединительных кабелей. Встроенный разъем для подключения принадлежностей поддерживает управление по SNMP при помощи карты SNMPWEBCARD. Интерфейс аварийного отключения (EPO) предоставляет возможность мгновенного отключения ИБП и присоединенной к нему нагрузки в случае пожара или чрезвычайного происшествия. Многофункциональные звуковые сигналы и набор из 5 светодиодов на передней панели обеспечивают наглядную индикацию состояния ИБП и сети электропитания. Подавление выбросов напряжения предназначено для защиты сетевого оборудования от повреждений и проблем в работе, вызванных переходными процессами и помехами в электросети. Привлекательное полностью черное исполнение. Гарантия два года.
Ключевые функции
- Линейно интерактивный ИБП SMX1000RT2U обеспечивает выходное синусоидальное напряжение за счет энергии батарей во время отсутствия электропитания от сети, стабилизацию напряжения при его понижениях и повышениях, подавление выбросов напряжения для защиты сетевого оборудования
- Нагрузочная способность 1000 ВА/700 Вт с выходным напряжением синусоидальной формы обеспечивает гарантированную совместимость с сетевым, телекоммуникационным и другим чувствительным электронным оборудованием
- Поддерживается монтаж в стойку с креплением на 4 точки (высота 2U), а также вертикальная установка (для монтажа в стойку с креплением на 2 точки необходима дополнительная принадлежность 2POSTRMKITWM)
- Внутренние батареи большой емкости обеспечивают время автономной работы 17 минут при половинной нагрузке (500 ВА/350 Вт) и 7 минут при полной нагрузке (1000 ВА/700 Вт)
- Обеспечивается стабилизация номинального выходного напряжения 230 В во время понижений напряжения до 159 В и превышений до 282 В
- Имеется 6 розеток с резервированием от батарей, два блока нагрузки с индивидуальным управлением (по две розетки в блоке), которые могут отключаться и снова подключаться с помощью программного интерфейса
- Программное обеспечение PowerAlert для мониторинга и автоматического отключения ИБП позволяет выполнять настраиваемые сообщения для рассылки по сети, извещение по электронной почте, регистрацию событий и выполнение командных сценариев, задаваемых пользователем.
- Возможно одновременное наблюдение за 2 напрямую подключенными устройствами посредством встроенных интерфейсных портов USB и DB9, или наблюдение за любым количеством дополнительных серверов по протоколу IP с помощью прилагаемого ПО мониторинга PowerAlert.
- Порты связи поддерживают обмен сообщениями с ИБП о состоянии питания, включая режим работы от батарей, низкий уровень заряда батареи, возобновление подач электроэнергии, напряжение в сети, напряжение на клеммах батарей и остаток емкости батареи
- Поддерживается отключение преобразователя по таймеру после автоматического выключения оборудования, активизация самотестирования и управление выходной мощностью ИБП для отложенной или немедленной перезагрузки подключенных устройств
- Поддерживается сторожевая схема, которая служит для восстановления работы заблокированного оборудования путем перезагрузки приложения, операционной системы или включения/выключения подключенного оборудования. Это идеально подходит для приложений, работающих без наблюдения (требуется дополнительно ПО WATCHDOGSW)
- Встроенный разъем для подключения принадлежностей поддерживает управление по SNMP при помощи адаптера SNMPWEBCARD
- Интерфейс EPO для аварийного выключения оборудования и кабель
- Многофункц
Комплектация
- Система ИБП с монтажными принадлежностями для крепления в стойке на 4 точки
- Два кабеля длиной 1,8 м с разъемами IEC320-C13 и C14
- Кабели для контроля по портам USB и DB9 и подключения EPO
- Программное обеспечение PowerAlert для контроля электропитания и автоматического завершения работы ИБП
- Руководство по эксплуатации и гарантийные обязательства
| ВЫХОД | ||
|---|---|---|
| Выходная мощность (ВА) | 1000 | |
| Выходная мощность (кВА) | 1 | |
| Выходная мощность (Вт) | 700 | |
| Коэффициент выходной мощности | 0.7 | |
| Поддерживаемые номинальные выходные напряжения | 230 В | |
| Частота электросети | 50 / 60 Hz | |
| Регулировка выходного напряжения (при работе от сети) | -17%, +8% | |
| Регулировка выходного напряжения (при работе от батарей) | +/- 5% | |
| Встроенные розетки с резервным питанием от ИБП | 6 выходных розеток типа C13. | |
| Силовые выходные кабели в комплекте | В комплекте 2 выходных шнура питания с разъемами C13 и C14 | |
| Встроенные блоки нагрузки с индивидуальным управлением | Две управляемые группы нагрузки по две розетки типа C13 | |
| Опции базовых блоков PDU | PDUNV (высота 1U / 2 выходные розетки типа C19, 12 выходных розеток типа C13) | |
| Опции управляемых блоков PDU | PDUMH15HVNET (высота 1U / 8 выходных розеток типа C13) | |
| Форма выходного напряжения (в режиме работы от сети) | Синусоидальная форма. | |
| Форма выходного напряжения (в режиме работы от батарей) | Синусоидальная форма. | |
| ВХОД | ||
| Номинальный входной ток (при максимальной нагрузке) | 3,4A | |
| Номинальное поддерживаемое значение(-я) входного напряжения | 230 В~ | |
| Тип входного подключения ИБП | Входной разъем типа C14. | |
| Описание входного подключения ИБП | К входному разъему типа C14 подключается приобретаемый пользователем шнур питания от электросети переменного тока с вилкой, принятой в соответствующей стране. | |
| Входной автоматический выключатель | 10 A | |
| БАТАРЕЯ | ||
| Время работы при полной нагрузке (минут) | 9 минут (700 Вт) | |
| Время работы при половинной нагрузке (минут) | 21 минут (350 Вт) | |
| Системное напряжение постоянного тока (В) | 24 | |
| Время заряда батареи (для внутренних батарей) | Меньше 4 часов от 10% до 90%. | |
| Запасные батареи (для внутренней аккумуляторной батареи ИБП) | RBC92-2U | |
| Доступ к батарее | Крышка батарейного отсека на передней панели. | |
| Описание процедуры замены батарей | Батареи могут заменяться пользователем на месте эксплуатации без отключения оборудования | |
| СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ | ||
| Описание системы стабилизации напряжения | Автоматическая регулировка напряжения сохраняет электропитание от сети с уровнем напряжения в пределах от 159 до 282 В. | |
| Корректировка превышения напряжения | Входное напряжение в пределах от 245 до 282 В понижается на 12%. | |
| Исправление понижений напряжения | Входное напряжение в пределах от 159 до 199 В принудительно повышается на 14%. | |
| СВЕТОДИОДЫ АВАРИЙНОЙ ИНДИК | ||
| Светодиодные индикаторы | 5 светодиодных индикаторов сигнализируют о состоянии сети электропитания, работе от батарей, перегрузке, регулировке напряжения, низком уровне заряда и необходимости замены батарей. | |
| Аварийные сигналы | Звуковая сигнализация используется для извещения о прекращении подачи электроэнергии, состоянии перегрузки, а также низком уровне заряда батареи | |
| Отключение аварийного сигнала | Звуковой сигнал, который звучит при отсутствии напряжения в сети, можно отключить c помощью специального выключателя; после отключения звуковой сигнал снова сработает при разряде батареи. | |
| Переключатели | 2 переключателя для включения и выключения прибора, сброса тревожных сигналов и запуска внутреннего теста. | |
| ПОДАВЛЕНИЕ ВЫБРОСОВ / ШУМОВ | ||
| Подавление выбросов напряжения сети питания самим ИБП | 480 | |
| Время реакции ИБП на импульсные помехи | Мгновенно. | |
| Подавление электромагнитных и радиочастотных помех | Да | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Поддерживаемые установочные форм-факторы и входящие в комплект | Монтаж в 19-дюймовую стойку на 4 точки (в комплекте имеется набор направляющих). | |
| Поддерживаемые установочные форм-факторы и дополнительные | Монтаж в стойку на 2 точки (2POSTRMKITWM); монтаж на стену (2POSTRMKITWM); вертикальная установка (2-9USTAND). | |
| Основной форм-фактор | Монтаж в стойку | |
| Габаритные размеры ИБП / силового модуля, выраженные в основном форм-факторе | 3.5 x 17.5 x 13.5 | 8.9 x 44.4 x 34.3 |
| Общая высота смонтированного в стойку оборудования (в монтажных единицах) | 2U | |
| Второй форм-фактор | Вертикальная установка (необходим комплект опор 2-9USTAND) | |
| Габаритные размеры полностью установленной системы во вторичном форм-факторе | 17.5 x 3.5 x 13.5 | |
| Габаритные размеры ИБП во вторичном форм-факторе (В x Ш x Г) | 44.4 x 8.9 x 34.3 | |
| Масса ИБП / силового модуля (фунты) | 33.4 | |
| Масса ИБП / силового модуля (кг) | 15.2 | |
| Габаритные размеры ИБП в упаковке (В x Ш x Г) | 9 x 24 x 20.2 | 22.9 x 61 x 51.4 |
| Масса брутто (фунты) | 36 | |
| Масса брутто (кг) | 16.3 | |
| Материал корпуса ИБП | Сталь | |
| Метод охлаждения | Вентилятор | |
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||
| Диапазон рабочих температур | От +32 до +104◦F / от 0 до +40◦C. | |
| Диапазон температур хранения | От +5 до +122◦F / от -15 до +50◦C. | |
| Относительная влажность | От 0 до 95%, без образования конденсата. | |
| Тепловыделение при работе от сети, БТЕ/ч. (с полной нагрузкой) | 73.6 | |
| Тепловыделение при работе от батарей; БТЕ/ч. (с полной нагрузкой) | 522.4 | |
| СВЯЗЬ | ||
| Интерфейс связи | USB; последовательный DB9; EPO (аварийное отключение питания); гнездо расширения с интерфейсом SNMP/веб | |
| Описание порта мониторинга по сети | Поддерживается детализированный контроль ИБП и состояния электропитания объекта | |
| Программное обеспечение PowerAlert | Поставляется в комплекте | |
| Кабели связи | В комплект поставки входят кабели с разъемами USB и DB9. | |
| Поддержка приложения WatchDog | Предусмотрена поддержка сторожевой схемы, опций перезагрузки операционных систем и аппаратного сброса при дистанционном управлении. | |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С СЕТИ НА БАТА | ||
| Время переключения | 2-4 мс. | |
| Нижнее напряжение для перехода на питание от батарей (задаваемое значение) | 159 | |
| Верхнее напряжение для перехода на питание от батарей (задаваемое значение) | 282 | |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | ||
| Клемма заземления | Клемма заземления на задней панели | |
| Холодный старт (запуск в режиме питания от батареи во время отключения электроэнергии) | Поддерживается эксплуатация с "холодным" пуском | |
| Возможность бесперебойной работы ИБП | Возможность "горячего" подключения батарей. | |
| Экологичность и высокая эффективность | Эффективность более 95% - экологичный ИБП; индивидуально управляемые группы нагрузки | |
| СЕРТИФИКАЦИИ | ||
| Документы о сертификации ИБП | Испытано по UL1778 (США); испытано по CE (ЕС); испытано по ГОСТ (Россия); испытано по SASO (Саудовская Аравия); испытано по IRAM (Аргентина); соответствует FCC Часть 15 Категория B (электромагнитные помехи); соблюдение требований ROHS (директива по ограничению использования опасных веществ) | |
| Гарантийный период (США, Канада и Пуэрто-Рико) | 2 года. | |
† Для тестирования своей продукции на соответствие стандартам, Tripp Lite привлекает как государвственные, так и независимые сертификационные центры. Ознакомиться со списком сертификационных центров.
Загрузки
-
PDF version of this product page
Download - Внешний вид
-
Single-Phase UPS Systems & Batteries Visio Stencil / zip - 2 Mb
Download - Прочее
-
Piraeus Bank in Greece Case Study - ATM/kiosk protection / PDF - 102 Kb
Download - Руководства по эксплуатации
-
Owners Manual for SmartPro Rack 932259 English / pdf - 448 Kb
Download -
Owners Manual for SmartPro Rackmount UPS 932259 Spanish / pdf - 431 Kb
Download -
Owners Manual for SmartPro Rackmount UPS 932259 French / pdf - 410 Kb
Download -
Owners Manual for SmartPro Rackmount UPS 932259 Russian / pdf - 463 Kb
Download - Таблица времени работы
-
Runtime Chart for UPS Model SMX1000RT2U / pdf - 11 Kb
Download
Estimated Model Runtime with Included Battery
Select the total load (power draw) of the equipment connected to the UPS from the drop down list below.