Номер модели: PDUMH15HVNET

Коммутируемый измерительный PDU с возможностями удаленного наблюдения - блок распределения питания, монтаж в стойку, высота 1U, предназначен для сетей с индивидуальными переключаемыми розетками, измерением тока и возможностями удаленного наблюдения и упра

  • Коммутируемый БРП с монтажом в стойку (1U) с цифровым контролем тока, дистанционным управлением и возможностью контроля температуры и влажности
  • Максимальный ток 15 А при напряжении 208/230/240 В, съемный шнур C13 и 8 управляемых розеток C13
  • Позволяет включать, выключать, восстанавливать или блокировать подачу питания к отдельной розетке
  • Программное управление или в реальном времени через встроенную плату контроля и управления через веб-интерфейс или по локальной сети
  • Автоматическое последовательное включение розеток позволяет избежать больших пусковых токов при включении оборудования
  • Фиксация шнура зажимами обеспечивает надежное подключение важного оборудования

Управляемый контролируемый блок PDU Tripp Lite обеспечивает разнообразные функции расширенного контроля и управления сетью, которые позволяют ИТ специалистам включать, выключать, восстанавливать или блокировать питание каждой отдельной розетки и дистанционно контролировать потребление мощности через блок PDU и параметры окружающей среды в стойке. Доступ к управляемым системам PDU для конфигурирования и управления можно получить через защищенный веб-интерфейс, по протоколу SNMP или Telnet. Для индивидуального управления розетками используется встроенный веб или сетевой интерфейс, что позволяет выполнять дистанционную перезагрузку сетевого оборудования, которое перестало отвечать. Определяемая пользователем последовательность включения и обесточивания розеток гарантирует правильную работу независимых ИТ систем и предотвращает перегрузки из-за больших пусковых токов при включении устройств. Программируемое отключение нагрузок для менее критичного оборудования с заданными пользователем интервалами продлевает время работы от ИБП во время проблем с подачей электроэнергии. Неиспользуемые розетки блока PDU можно заблокировать, чтобы не допустить подключения несанкционированного оборудования. Потребляемый ток через PDU отображается на месте и может быть считан дистанционно через веб или сетевой интерфейс, с возможностью пользователю задать аварийное извещение для предупреждения о потенциальной перегрузке, не доводя до срабатывания критичных аварийных выключателей. Дополнительный датчик влажности/температуры ENVIROSENSE позволяет дистанционно контролировать условия окружающей среды в стойке и передавать аварийные сигналы от трех датчиков с замыканием контактов (приобретаются пользователем). Поддерживается контроль, извещение и регистрация в реальном времени отчетов для всех встроенных функций с определяемыми пользователем порогами срабатывания и действиями по каждому условию реагирования. Доступ к управляемым системам PDU для конфигурирования и управления можно получить через защищенный веб-интерфейс, по протоколу SNMP или Telnet.

Управляемый контролируемый БРП PDUMH15HVNET с монтажом в стойку (1U) обеспечивает максимальный ток 15 А при напряжении 208/230/240 В (понижено агентством до 12 А). Включает в себя съемный сетевой шнур с разъемом C13 и 8 управляемых розеток C13, объединенных в один неотключаемый блок из 8 розеток. Визуальный и дистанционный контроль выходного тока. Поддерживается монтаж в 19-дюймовую стойку (высота 1U) на 2 или 4 точки. Фиксация шнура зажимами (в комплекте) обеспечивает надежное подключение важного сетевого оборудования и его непрерывное питание.

Ключевые функции

  • Управляемый контролируемый блок PDU поддерживает максимальный ток 15 А при напряжении 208/230/240 В (понижено агентством до 12 А), выполнен в стоечном форм-факторе 1U, имеет встроенный веб и сетевой интерфейс
  • Включает в себя сетевой шнур C13 и 8 управляемых розеток C13
  • Поддерживается индивидуальное управление выходными розетками, измерение тока, мониторинг по сети и дистанционное управление через встроенную карту мониторинга и управления
  • Предоставляется возможность программно или в реальном времени включать, выключать, восстанавливать или блокировать питание каждой отдельной розетки блока PDU
  • Управляемые розетки имеют много сетевых возможностей, таких как дистанционная перезагрузка заблокированного оборудования по требованию, заданная последовательность включения и обесточивания розеток, автоматическое отключение второстепенных нагрузок во время проблем с подачей электроэнергии и блокировка неиспользуемых розеток, чтобы не допустить подключения несанкционированного оборудования
  • Дистанционный интерфейс предоставляет данные относительно состояния входного питания, уровня нагрузки и состояния питания отдельных розеток через защищенный сетевой интерфейс или веб-браузер
  • Поддерживается извещение и регистрация всех основных событий по питанию, а также устанавливаемые пользователем пороговые значения
  • Дополнительный датчик влажности и температуры ENVIROSENSE позволяет выполнять дистанционный контроль условий окружающей среды и извещать об условиях через два датчика с замыканием контактов
  • Дополнительная принадлежность ENVIROSENSE также поддерживает подключение до трех датчиков с замыканием контактов (приобретаются пользователем) для избирательных условий извещения, контроля или регистрации, таких как открытие двери стойки
  • Поддержка ручного или DHCP конфигурирования дает возможность получать сетевые настройки для карты автоматически, или назначать ей постоянный IP адрес вручную
  • Автоматическое определение среды передачи 10/100 мбит/с обеспечивает оптимальную связь в существующей сети 10/100 Base-T
  • Поддержка часов реального времени обеспечивает получение времени дня и даты, даже если блок PDU выключен и обесточен
  • 2-х уровневый доступ позволяет администраторам и гостям регистрироваться через веб-браузер для контроля и/или управления всеми интеллектуальными блоками PDU и аналогично оборудованными системами ИБП
  • Аварийное предупреждение по электронной почте или прерывание SNMP дает пользователям преимущество за счет немедленного извещения о событии
  • Среди поддерживаемых протоколов HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, Telnet, FTP, DHCP, BOOTP, NTP
  • Амперметр на передней панели отображает общий потребляемый ток блоком PDU
  • При нача

    Применение

    • Идеально подходит для сетевых конфигураций, которым требуется контролируемый коммутируемый БРП с поддержкой индивидуальной перезагрузки розеток, отключением второстепенной нагрузки и дистанционным контролем тока (через веб/сетевой интерфейс) для критических сетевых компонент

    Комплектация

    • БРП с монтажом в стойку
    • Кронштейны для монтажа в стойку

OVERVIEW
Тип модели Управляемый
ОБЩИЕ ДАННЫЕ О СИСТЕМЕ
Напряжения питания 208/240, 230 В
ВЫХОД
Частота электросети 50 / 60 Hz
Номинальное выходное напряжение 208/240, 230 В
Защита от перегрузки Розетки установлены в одном неотключаемом блоке нагрузки
Количество и тип выходных розеток 8 розеток типа C13
Розетки с управляемой нагрузкой Каждая розетка индивидуально управляется через удаленный интерфейс
ВХОД
Рекомендуемые источники электропитания 208/240, 230 В
Максимальный входной ток (A) 15
Тип входного подключения Съемный сетевой шнур с разъемом C14. Сетевой шнур с разъемом С13.
Тип вилки IEC320-C14
Длина входного шнура (фут) 6.5
Длина входного шнура (м) 2
СВЕТОДИОДЫ АВАРИЙНОЙ ИНДИК
Переключатели N/A
Светодиоды на передней панели 8 светодиода индикации нагрузки подтверждают состояние включения/выключения для каждой встроенной розетки
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Масса брутто (фунты) 13.5
Масса брутто (кг) 6.1
Габаритные размеры прибора (ВхШхГ, дюйм) 1.75 x 17.3 x 14.8
Габаритные размеры прибора (ВхШхГ, см) 2.87 x 43.9 x 37.6
Габаритные размеры в упаковке (ВхШхГ, дюйм) 5.3 x 20.7 x 23.2
Габаритные размеры в упаковке (ВхШхГ, см) 13.5 x 52.6 x 37.6
Масса прибора (фунты) 9
Масса прибора (кг) 4.1
Материал конструкции Сталь
Тип Монтаж в стойку
Поддерживаемые форм-факторы Установка в стойку — высота 1U. В комплекте поставляются монтажные приспособления для крепления на 2 и 4 точки
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Относительная влажность 0-95%, без образования конденсата.
СВЯЗЬ
Совместимость с протоколом SNMP Да, предварительно установленная карта SNMPWEBCARD обеспечивает удаленный контроль через веб-браузер, Telnet и систему сетевого управления по протоколу SNMP. Дистанционное управление позволяет пользователю индивидуально включать и выключать присоединенные нагрузки
СЕРТИФИКАЦИИ
Сертификации Испытано по 60950-1 (США, Канада), класс А (по излучениям), NOM (Мексика), CE (IEC 60950), (соблюдение требований RoHS)

Гарантийный период (США, Канада и Пуэрто-Рико) 2 года.

† Для тестирования своей продукции на соответствие стандартам, Tripp Lite привлекает как государвственные, так и независимые сертификационные центры. Ознакомиться со списком сертификационных центров.

Загрузки

Pages's PDF Version

PDF version of this product page
Download

Внешний вид
Power Distribution Units (PDUs) Visio Stencil

Power Distribution Units (PDUs) Visio Stencil / zip - 801 Kb
Download


Материалы о продукции
230V PDU Brochure (Russian)

230V PDU Brochure (Russian) / pdf - 744 Kb
Download

230V Network-Grade PDU Brochure 953104 (English)

230V Network-Grade PDU Brochure 953104 (English) / pdf - 725 Kb
Download

PDU технический информационный бюллетень (95-2924)

PDU технический информационный бюллетень (95-2924) / pdf - 4 Mb
Download


Руководства по эксплуатации
Owners Manual for PDUMH15HVNET/PDUMH20HVNET PDU 932718 English

Owners Manual for PDUMH15HVNET/PDUMH20HVNET PDU 932718 English / pdf - 2 Mb
Download

Owners Manual for PDUMH15HVNET/PDUMH20HVNET PDU 932718 Spanish

Owners Manual for PDUMH15HVNET/PDUMH20HVNET PDU 932718 Spanish / pdf - 2 Mb
Download

Owners Manual for PDUMH15HVNET/PDUMH20HVNET PDU 932718 French

Owners Manual for PDUMH15HVNET/PDUMH20HVNET PDU 932718 French / pdf - 2 Mb
Download


Недавно просмотренные


© 2010 Tripp Lite. Все права защищены.