Número de Modelo: APSINT2012

Inversor/cargador de 2000W, 12VCD y 230V PowerVerter APS INT con conmutación de transferencia automática, cableado

Número de Modelo: APSINT2012
POWERVERTER®

Inversor/cargador de 2000W, 12VCD y 230V PowerVerter APS INT con conmutación de transferencia automática, cableado

(1) |PDF del Producto

Inversor/cargador de 2000W, 12VCD y 230V PowerVerter APS INT con conmutación de transferencia automática, cableado

 
Fuente de alimentación portátil de 2000W para cualquier tipo de equipo desde herramientas eléctricas y computadoras, un inversor de vehículo, fuente de alimentación de CA independiente o UPS con autonomía extendida. Ideal para en vehículos recreativos, de flotillas y furgonetas convertidas.
  • Entrega energía limpia de 230V CA desde una fuente de energía de CA o CD
  • Potencia de salida de 2000W continuos; potencia máxima de 4000W
  • Opción de conmutación de transferencia automática para operación de UPS
  • Protege contra apagones, sobretensiones y ruido en la línea por EMI/RFI
  • El robusto gabinete de policarbonato resiste humedad e impactos

General

El Inversor / Cargador APSINT2012 de 2000W 12VCD 230V PowerVerter® APS INT es una fuente de energía confiable para una amplia variedad de equipo que va desde herramientas eléctricas y bombas hasta alumbrado portátil y equipo de cómputo en condiciones de cargas severas. Sin humos, combustible o ruido excesivo, es una alternativa excelente a energía de generador.

El inversor de CD a CA cuenta con un conmutador automático de línea a batería y un sistema de carga integrado que le permite trabajar como inversor en vehículo, fuente de alimentación de CA independiente o UPS de autonomía ampliada. Entrega 2000W de potencia continua, 3000W hasta por una hora o 4000W de potencia máxima hasta por 10 segundos durante arranque o arranque-paro de un equipo. Un detector automático de sobrecarga, ventilador de enfriamiento e interruptores automáticos de circuito de CA protegen la unidad contra daños.

Diseñado para fácil instalación en vehículos recreativos, camiones de carretera, vehículos de flotilla y furgonetas convertidas, el APSINT2012 convierte la energía almacenada de cualquier batería de 12V o fuente automotriz de CD en energía de CA segura, estable de grado computación durante un tiempo de operación ilimitado. Cuando es alimentada por una fuente externa de CA, la unidad mantiene cargada la batería suministrada por el usuario mediante un sistema de carga seleccionable de 15/60A de tres etapas mientras entrega simultáneamente energía de CA al equipo conectado.

Cuando se usa como UPS, el APSINT201 responde a apagones y caídas de voltaje con una transferencia automática instantánea a una salida de CA derivada de la batería. Los LED indican los modos operativos CA/CD, estado de sobrecarga, nivel de voltaje CD, estado de apagado y estado de fallas al sistema.

Características

Energía Confiable para Aplicaciones Móviles, de Emergencia y en Sitios Remotos
  • Genera energía de 230V CA segura, estable de grado computación desde en banco de batería de 12V
  • Ideal para alimentación de herramientas, sierras, motores, bombas, alumbrado portátil, aparatos y equipo de computación en condiciones de cargas demandantes
  • Diseñado para la instalación sencilla en vehículos recreativos, de flotillas y furgonetas convertidas
  • Funciona como un inversor del vehículo, fuente de alimentación de CA independiente o UPS de funcionamiento extendido
  • Tiempo de funcionamiento ilimitado con una amplia variedad de baterías suministradas por el usuario

Cumple con las demandas de energía normal y máxima
  • Potencia de 2000 Watts continuos
  • 3000W de energía invertida de hasta 1 hr.
  • 4000W de potencia máxima por hasta 10 segundos para aceptar demandas máximas durante arranque y ciclos de encendido/apagado del equipo
  • Detector automático de sobrecarga, ventilador de enfriamiento e interruptores automáticos de circuito de CA protegen la unidad contra daños.
  • Terminales de entrada de CD de alta corriente para una instalación simple de cableado permanente

Conmutación de Transferencia Automática
  • Transfiere los interruptores de relés a la energía del inversor durante los apagones en 20 ms
  • El interruptor de 3 posiciones habilita los modos automático, solo de carga y sistema apagado
  • Interruptores para configuración que permiten configurar la transferencia automática de alta y baja tensión

Cargador de batería seleccionable de 15/60 A de 3 etapas
  • Sirve como cargador de batería cuando la energía de 230 V CA se suministra y se alimenta el equipo conectado
  • Protege la batería de las sobrecargas y sobredescargas
  • La protección de batería baja evita el agotamiento excesivo de la batería
  • Interruptores para configuración que permiten configurar los perfiles de carga húmeda/de gel

Capacidad de Control Remoto Opcional
  • El puerto de comunicación RJ45 permite la conexión de un módulo de control remoto opcional, como APSRM4 de Tripp Lite

LED del panel frontal
  • Indican los modos operativos CA/CC, estado de sobrecarga, nivel de voltaje CD, estado de apagado y estado de fallas al sistema.

Robusto gabinete de policarbonato
  • Resiste la humedad, las vibraciones y los impactos
  • Pies de instalación integrados para la instalación en cualquier superficie horizontal rígida

El Paquete Incluye

  • Inversor/cargador APSINT2012 PowerVerter APS INT de 2000 W, 12 V de CD y 230V de CA
  • Manual del Propietario

Especificaciones

SALIDA
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s) 230V
Compatibilidad de Frecuencia 50 Hz
Tomacorrientes Instalación eléctrica permanente
Salida (Watts) 2000
Capacidad de Salida Continua (Watts) 2000
Capacidad de Salida Máxima (Watts) 4000
Regulación de voltaje de salida TENSIÓN DE LÍNEA (CA): Mantiene una salida de onda sinusoidal nominal de 230V desde la alimentación de tensión de línea. TENSIÓN DEL INVERSOR (CA): Mantiene tensión de salida de onda sinusoidal PWM de 230 VCA (+/-5%).
Regulación de Frecuencia de Salida 50 Hz (+/- 0,3 Hz)
Protección contra Sobrecargas Incluye disyuntor de entrada de 10A dedicado al sistema de carga y disyuntor de salida de 15A para las cargas de salida de CA.
ENTRADA
Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s) 230V CA
Servicio eléctrico recomendado ENTRADA DE CC: Requiere una entrada de 12V DC capaz de suministrar 192A durante el tiempo necesario (cuando se usa su capacidad completa en forma continua - los requisitos de CC aumentan durante el funcionamiento de OverPower™ y DoubleBoost™). Para aplicaciones automotrices, se recomienda una instalación profesional permanente con fusibles de 400A como mínimo en el sistema de batería.
Entrada Máxima en Amperes / Watts ENTRADA DE CD: Carga completa continua - 192A a 12VCC. ENTRADA DE CA: 17 amperios a 230VCA con carga completa del inversor y del cargador (cargador solo máximo 8,7A / carga de entrada combinada para soportar el cargador y la salida de CA se controla automáticamente a 66%-33%-0% basándose en la carga de salida de CA usando los puntos de ajuste limitantes del cargador - consulte el manual para obtener información sobre las instrucciones de configuración)
Tipo de Conexión de Entrada ENTRADA DE CC: Conjunto de 2 terminales de CC atornilladas hacia abajo. ENTRADA DE CA: Instalación eléctrica permanente a través de una caja de empalmes integrada con tapa.
Compatibilidad de voltaje (VCA) 230
Compatibilidad de Voltaje (VCD) 12
Frecuencia de Entrada 50Hz
BATERÍA
Tiempo de Autonomía Ampliable por Batería El tiempo de funcionamiento se puede ampliar con cualquier número de baterías húmedas o de gel suministradas por el usuario.
Voltaje CD del sistema (VCD) 12
Módulo de Baterías (Opcional) Batería de ácido de plomo sellada 98-121 (opcional).
Carga de la Batería 15 / 60 amperios seleccionables.
Autonomía Ampliable
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES
LEDs de Panel Frontal El conjunto de 6 LEDs ofrece información continua sobre el porcentaje de carga (se informan 6 niveles) y el nivel de carga de la batería (se informan 7 niveles). Consulte las secuencias en el manual.
Interruptores El conmutador de 3 posiciones encendido/apagado/remoto brinda un control simple de encendido y apagado más la configuración "automático/remoto" que permite el control distante de encendido y apagado del sistema inversor cuando se usa junto con el accesorio opcional APSRM4 y éste se usa en modo inversor. En el modo de CA ininterrumpible, la configuración "automático/remoto" permite la transferencia automática de la alimentación de línea a la alimentación de la batería para mantener la alimentación de CA continua a las cargas conectadas.
FÍSICAS
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas) 13,25 x 15 x 21,13
Peso de Envío (lb) 46
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas) 7 x 8,5 x 14
Peso de la Unidad (lb) 42
Método de Enfriamiento Ventilador de varias velocidades
Material de Construcción Policarbonato
Factores de forma soportados Las ranuras de montaje permiten la colocación permanente del inversor sobre cualquier superficie horizontal (consulte el manual para obtener información adicional sobre el montaje).
AMBIENTALES
Humedad relativa 0 a 95%, sin condensación
TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA
Tiempo de Transferencia (Alimentación de Línea a Modo de Batería) 20 milisegundos (típico - compatible con muchas computadoras, servidores y equipos de red - verifique la compatibilidad del tiempo de transferencia de las cargas para las aplicaciones de UPS).
Transferencia de Bajo Voltaje a Energía de Batería En modo de CA "automático", el inversor/cargador cambia a modo batería a medida que la tensión en la línea cae a 144V (ajustable por el usuario a 163, 182, 201V - consulte el manual).
Transferencia de Alto Voltaje a Energía de Batería En modo de CA "automático", el inversor/cargador cambia a modo batería a medida que la tensión en la línea aumenta a 259V (ajustable por el usuario a 264 - consulte el manual).
FUNCIONES ESPECIALES
Detección de carga La función opcional de detección de carga permite que el inversor se apague y encienda automáticamente cada vez que se enciendan o apaguen equipos conectados. El potenciómetro de detección de carga del panel frontal se puede configurar para apagar o encender el inversor en respuesta a cargas de cualquier nivel, hasta 150 vatios.
Capacidad de Control Remoto Yes
GARANTIA
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá) garantía limitada de 1 año
Periodo de garantía del producto (internacional) garantía limitada de 2 años
Periodo de garantía del producto (México) garantía limitada de 2 años
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico) garantía limitada de 1 año

REVIEW SNAPSHOT®

by PowerReviews
Tripp Lite2000W PowerVerter APS INT 12VDC 230V Inverter/Charger with Auto Transfer Switching Hardwired
 
5.0

(based on 3 reviews)

Ratings Distribution

  • 5 Stars

     

    (3)

  • 4 Stars

     

    (0)

  • 3 Stars

     

    (0)

  • 2 Stars

     

    (0)

  • 1 Stars

     

    (0)

100%

of respondents would recommend this to a friend.

Reviewed by 3 customers

Sort by

Displaying reviews 1-3

Back to top

 
5.0

This product has been thoroughly dependable.

By RAS

from Mesa, AZ

Comments about Tripp Lite 2000W PowerVerter APS INT 12VDC 230V Inverter/Charger with Auto Transfer Switching Hardwired:

Dependable, Reliable, exactly what I need for a backup 230vac inverter.

Comment on this reviewHelp Icon

 
5.0

Great product

By Anonymous

from Undisclosed

Comments about Tripp Lite 2000W PowerVerter APS INT 12VDC 230V Inverter/Charger with Auto Transfer Switching Hardwired:

Have had mine for 5 years with trouble free operation

Comment on this reviewHelp Icon

 
5.0

Wonderful dependable product

By Ali

from Undisclosed

Comments about Tripp Lite 2000W PowerVerter APS INT 12VDC 230V Inverter/Charger with Auto Transfer Switching Hardwired:

Highly recommended for users who have frequent power outages. It is very durable and dependable product. The manual provided explain every thing. Best value of money!

Comment on this reviewHelp Icon

Displaying reviews 1-3

Back to top


Accesorios

APSRM4
APSRM4

Módulo de Control Remoto para Inversores e Inversores/Cargadores PowerVerter de Tripp Lite

Más... Precios
BP-260
BP-260

Gabinete del módulo de baterías externas de 12/24V de torre para inversor/cargadores PowerVerter APS (BP-260)

Más... Precios
98-121
98-121

Batería libre de mantenimiento, sellada, de 12 VCD para todos los invesores/cargadores, conexiones para baterías de 12 VCD

Más... Precios

Productos Similares

APSINT3636VR
APSINT3636VR

Inversor/cargador de 3600W, 36VCC y 230V PowerVerter APS - con conmutación de transferencia automática y AVR interactiva

Más... Precios
APSINT2424
APSINT2424

Inversor/cargador de 2400W, 24VCD y 230V PowerVerter APS - con Conmutación de Transferencia Automática, instalación eléctrica permanente

Más... Precios
APSX2012SW
APSX2012SW

Inversor Cargador PowerVerter APS de 12 V CD, 2000W, 230V con Salida de Onda Sinusoidal Pura, Instalación eléctrica permanente

Más... Precios
APS2012
APS2012

Inversor/cargador de 2000W, 12VCD y 120V PowerVerter APS con Conmutación de Transferencia Automática, instalación eléctrica permanente

Más... Precios
APSX1250
APSX1250

Inversor/cargador PowerVerter APS X de 1250W, 12VCD y 230V con conmutación de transferencia automática y 2 tomacorrientes C13

Más... Precios


Recientemente Visto

Borrar Lista