Eaton
10000 Woodward Avenue
Woodridge, Illinois 60517
+1 773-869-1776
+1 (773) 869-1329
cpdipresaleshelp@eaton.com
United States
Contact Us

Computer & Storage

IDE/EIDE

Technology
  • A/V over IP
  • Cat3
  • Cat5/5e
  • Cat6
  • Cat6a
  • Cat8
  • Coax
  • Component
  • Composite
  • DisplayPort
  • DVI
  • Fiber
  • FireWire
  • HDBaseT
  • HDMI
  • IR
  • Lightning
  • Multimode
  • Parallel
  • PCIe
  • POC
  • PoE
  • PowerLine
  • PS/2
  • RG59/RG6
  • Ribbon/Internal
  • SAS
  • SATA/eSATA
  • SCSI
  • Serial
  • Singlemode
  • Stereo Audio
  • S-Video
  • T1
  • Thunderbolt
  • Toslink/SPDIF
  • USB
  • USB 2.0 (High Speed)
  • USB 3.x
  • USB4
  • VGA/SVGA
  • Wireless
Connector 1
  • 110 IDC
  • 1-15P
  • 13W3 (FEMALE)
  • 16-STRAND MTP (MALE)
  • 3.5mm
  • 30-Pin
  • 332P6W
  • 360P6W
  • 40-Pin
  • 460P9W
  • 4-Pin
  • 5-15/20R
  • 5-15P
  • 5-15R
  • 516P6W
  • 5-20P
  • 5-20R
  • 532P6W
  • 5521 DC POWER PLUG (MALE)
  • 560P6W
  • 560P9W
  • 5-Pin IDC
  • 6 PIN (FEMALE)
  • 6-15P
  • 6-Pin
  • 7-PIN ESATA (FEMALE)
  • 8-Pin Souriau UTG
  • 9-Pin
  • BARE FIBER
  • Bare Wire
  • BNC
  • BNC (MALE)
  • Bulk Fiber
  • C13
  • C14
  • C15
  • C19
  • C20
  • C21
  • C5
  • C7
  • C8
  • Car Lighter
  • CAT5E BULK
  • CAT6 BULK
  • Centronics
  • CF
  • CF (Male)
  • China Plug
  • COMPONENT (3xRCA) (RGB)
  • COMPOSITE (RCA) (Y)
  • CS
  • CS8365
  • CUSTOM HD15 (MALE)
  • DATA CONNECTOR
  • DB15
  • DB25
  • DB9
  • DFP
  • Din
  • DIN5 (MALE)
  • DisplayPort
  • DMS-59
  • D-Sub
  • DVI
  • DVI-I DUAL-LINK (FEMALE) (WIRED TO DVI-I SINGLE-LINK)
  • EASY PULL A (FEMALE)
  • EASY PULL B (FEMALE)
  • ESATA
  • FC
  • F-TYPE (FEMALE) THREADED COAX
  • HD15 (MALE) (LOW PROFILE)
  • HD17 (FEMALE)
  • HD18
  • HD18 (FEMALE)
  • HD50
  • HD68
  • HDMI
  • HDMI (MALE) - RIGHT ANGLE
  • HSSDC
  • IEC309
  • Keystone
  • L5-15P
  • L5-15R
  • L5-20P
  • L5-20R
  • L5-30P
  • L5-30R
  • L6-20P
  • L6-30P
  • L6-30R
  • LC
  • LC (FEMALE)
  • LC (MALE)
  • LC DUPLEX (MALE) WITH PULL/PUSH TAB
  • LC WITH PULL/PUSH TAB
  • Lightning
  • LP4
  • M.2 NGFF SATA (B+M-Key)
  • M.2 NGFF SATA (M-Key)
  • M12
  • M12 X CODE (MALE) - RIGHT ANGLE
  • Magnetic
  • Micro SD
  • Micro USB-B
  • Mini DIN
  • Mini DisplayPort
  • MINI HDMI (FEMALE)
  • MINI LC
  • Mini USB-B
  • MPC
  • MS (FEMALE)
  • MTP
  • MTP PASS THROUGH
  • MTRJ
  • MTRJ DUPLEX (FEMALE)
  • NEMA 6-15P
  • NEMA L14-30P
  • NEMA L15-30P
  • NEMA L20-30P
  • NEMA L21-30P
  • NEMA L6-20R
  • PCIE 1-LANE (X1)
  • QSFP+
  • QSFP28
  • QSFP-DD
  • RCA
  • REVERSIBLE MICRO-USB B (MALE)
  • RG6 COAX BULK
  • RIBBON FIBER
  • RJ11
  • RJ45
  • SAS
  • SATA
  • SC
  • Schuko
  • Screw Terminal
  • SCSI
  • SD
  • SFF-8436
  • SFF-8482
  • SFF-8639 (FEMALE)
  • SFP
  • SFP+
  • SFP28
  • SN
  • ST
  • S-VIDEO
  • Thunderbolt
  • TOSLINK
  • Type F Coax
  • Type M
  • Type N
  • UK Plug
  • USB-A
  • USB-B
  • USB-C
  • VGA
  • Wireless
Connector 2
  • 110 IDC
  • 1-15P
  • 13W3 (FEMALE)
  • 16-STRAND MTP (MALE)
  • 3.5mm
  • 30-Pin
  • 332P6W
  • 360P6W
  • 40-Pin
  • 460P9W
  • 4-Pin
  • 5-15/20R
  • 5-15P
  • 5-15R
  • 516P6W
  • 5-20P
  • 5-20R
  • 532P6W
  • 5521 DC POWER PLUG (MALE)
  • 560P6W
  • 560P9W
  • 5-Pin IDC
  • 6 PIN (FEMALE)
  • 6-15P
  • 6-Pin
  • 7-PIN ESATA (FEMALE)
  • 8-Pin Souriau UTG
  • 9-Pin
  • BARE FIBER
  • Bare Wire
  • BNC
  • BNC (MALE)
  • Bulk Fiber
  • C13
  • C14
  • C15
  • C19
  • C20
  • C21
  • C5
  • C7
  • C8
  • Car Lighter
  • CAT5E BULK
  • CAT6 BULK
  • Centronics
  • CF
  • CF (Male)
  • China Plug
  • COMPONENT (3xRCA) (RGB)
  • COMPOSITE (RCA) (Y)
  • CS
  • CS8365
  • CUSTOM HD15 (MALE)
  • DATA CONNECTOR
  • DB15
  • DB25
  • DB9
  • DFP
  • Din
  • DIN5 (MALE)
  • DisplayPort
  • DMS-59
  • D-Sub
  • DVI
  • DVI-I DUAL-LINK (FEMALE) (WIRED TO DVI-I SINGLE-LINK)
  • EASY PULL A (FEMALE)
  • EASY PULL B (FEMALE)
  • ESATA
  • FC
  • F-TYPE (FEMALE) THREADED COAX
  • HD15 (MALE) (LOW PROFILE)
  • HD17 (FEMALE)
  • HD18
  • HD18 (FEMALE)
  • HD50
  • HD68
  • HDMI
  • HDMI (MALE) - RIGHT ANGLE
  • HSSDC
  • IEC309
  • Keystone
  • L5-15P
  • L5-15R
  • L5-20P
  • L5-20R
  • L5-30P
  • L5-30R
  • L6-20P
  • L6-30P
  • L6-30R
  • LC
  • LC (FEMALE)
  • LC (MALE)
  • LC DUPLEX (MALE) WITH PULL/PUSH TAB
  • LC WITH PULL/PUSH TAB
  • Lightning
  • LP4
  • M.2 NGFF SATA (B+M-Key)
  • M.2 NGFF SATA (M-Key)
  • M12
  • M12 X CODE (MALE) - RIGHT ANGLE
  • Magnetic
  • Micro SD
  • Micro USB-B
  • Mini DIN
  • Mini DisplayPort
  • MINI HDMI (FEMALE)
  • MINI LC
  • Mini USB-B
  • MPC
  • MS (FEMALE)
  • MTP
  • MTP PASS THROUGH
  • MTRJ
  • MTRJ DUPLEX (FEMALE)
  • NEMA 6-15P
  • NEMA L14-30P
  • NEMA L15-30P
  • NEMA L20-30P
  • NEMA L21-30P
  • NEMA L6-20R
  • PCIE 1-LANE (X1)
  • QSFP+
  • QSFP28
  • QSFP-DD
  • RCA
  • REVERSIBLE MICRO-USB B (MALE)
  • RG6 COAX BULK
  • RIBBON FIBER
  • RJ11
  • RJ45
  • SAS
  • SATA
  • SC
  • Schuko
  • Screw Terminal
  • SCSI
  • SD
  • SFF-8436
  • SFF-8482
  • SFF-8639 (FEMALE)
  • SFP
  • SFP+
  • SFP28
  • SN
  • ST
  • S-VIDEO
  • Thunderbolt
  • TOSLINK
  • Type F Coax
  • Type M
  • Type N
  • UK Plug
  • USB-A
  • USB-B
  • USB-C
  • VGA
  • Wireless
Length (ft)
  • 0 - 2
  • 3 - 6
  • 7 - 15
  • 16 - 30
  • 31 - 50
  • 51 - 100
  • 101 - 200
  • 201+
loading gif
0U option 10/100 100G 1024 x 768 1080i 1080P 10A 10G 120G 12A 13A 1440 x 900 15A 1600 x 1200 16A 17” LCD 19” LCD 1920 x 1200 1920 x 1440 1G 2.5A 2048 x 1536 20A 2560 x 1600 2-Prong 3.5mm 30A 3-Phase 400GbE 40G 480i 480P 4K UHD 50/125 5A 60Hz 62.5/125 640 x 480 720P 8.3/125 800 x 600 8K Adapter Adapter Cable All-in-One Kit Amazon Kindle Fire HD Angled connector Anti-Bacterial Apple Bluetooth BNC Built-in Cellular Built-in Modem Bulk Cable Tie Card Reader Cassette Solution Chromebook CL2/CL3 Coiled Console Copper Coupler Crossover DAC Digital Signage Displayport DisplayPort 1.2 DisplayPort 1.4 Docking Station DVI Easy Pull EDID Ethernet Adapter F/UTP Feedthrough Fiber Flat Hard Drive HDCP 2.2 HDMI HDMI 2.0 HDMI 2.1 HDR Hospital Grade IDE Industrial-Grade IP Remote Access IP-Based Extender Keyboard Keystone Kit (RX + TX) KVM Laptop/Tablet Left-Angle Connector Locking Connector MacBook Matrix Switch Media Converters Micro USB Microsoft Surface Mini DVI Mini Micro HDMI Mini USB MiniDisplayport Mouse MST Hub NVMe OM3 OM4 OM5 OTG Outdoor-Rated Over Cat5/Cat6/UTP Over IP Panel Mount Parallel Printer Patch Panel PCI & PCIe Plenum-Rated PoE PoE+ Premium HDMI Punch Down Push-Pull Tabs QSFP QSFP28 QSFPDD Rackmountable RCA Receiver (RX) Reversible Right-Angle Connector Scaler SFP Shielded (STP) Signal Booster Slim Cables Snagless SPDIF Splitter Surface-mount Solutions Surge Protection Switch Swivel Connector Telco Tester Thunderbolt 3 Port Compatible Tool tower Transceiver/Repeater Transmitter (TX) Twinax UASP UK Unshielded (UTP) USB Charging USB Hub USB Type-C USB-C USB-C Charging Wall Plate Wireless 9/125

Need Help Finding a IDE or EIDE Adapter?

Tripp Lite has a broad range of power and data connectivity products for internal computer components and storage peripherals. If you're looking for a IDE cable or adapter that meets your needs, let us help.

Chat is Offline

Contact an EatonCare Representative
To reach an EatonCare representative, please call:
877-ETN-CARE or 877-386-2273
800-268-3578 Canada
828-651-0786 International

Need help with your purchase?
We're always available to help with questions, including product selection, sizing, installation and product customization. Call us at +1 773-869-1776 or email cpdipresaleshelp@eaton.com.