Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609
+1 (773) 869-1776
+1 (773) 869-1329
presaleshelp@tripplite.com

Surge Protectors

Network/Video

Style
  • STRIP
  • DIRECT PLUG-IN
  • RACKMOUNT
  • IN-LINE
  • UNDER MONITOR
  • LOW PROFILE
  • DISK
  • BALL
  • TOWER
  • RACK / CONSOLE
Input Voltage
  • 100V AC
  • 110V AC
  • 115V AC
  • 120/208V (Split phase L1,L2,N,G)
  • 120/208V 3-PH Wye
  • 120/240V (Split phase L1,L2,N,G)
  • 120V AC
  • 127/220V 3-PH Wye
  • 127V AC
  • 12V DC
  • 140V AC
  • 200V AC
  • 208V AC
  • 220/380V 3-PH Wye
  • 220V AC
  • 230/400V 3-PH Wye
  • 230V AC
  • 240/415V 3-PH Wye
  • 240V AC
  • 277/480V 3-PH Wye
  • 380V AC
  • 400V AC
  • 415V AC
  • 480V AC
  • 5V DC
  • 90-260V AC
  • 9V DC
  • 600V 3-PH Delta
  • 480V 3-PH Delta
Joules
  • 0
  • 80
  • 110
  • 156
  • 180
  • 190
  • 240
  • 250
  • 280
  • 300
  • 306
  • 316
  • 330
  • 340
  • 350
  • 360
  • 380
  • 430
  • 450
  • 455
  • 480
  • 510
  • 540
  • 567
  • 570
  • 600
  • 627
  • 660
  • 680
  • 720
  • 750
  • 760
  • 790
  • 800
  • 840
  • 850
  • 900
  • 936
  • 940
  • 990
  • 1020
  • 1038
  • 1050
  • 1080
  • 1100
  • 1140
  • 1200
  • 1340
  • 1400
  • 1410
  • 1440
  • 1500
  • 1650
  • 1800
  • 1980
  • 2032
  • 2100
  • 2160
  • 2180
  • 2280
  • 2395
  • 2420
  • 2450
  • 2496
  • 2520
  • 2700
  • 2800
  • 2880
  • 3000
  • 3040
  • 3134
  • 3150
  • 3240
  • 3330
  • 3345
  • 3384
  • 3600
  • 3840
  • 3860
  • 3900
  • 4320
  • 4675
  • 5100
  • 5700
  • 5950
  • 5960
  • 6480
  • 8320
  • 9220
Cord Length (ft.)
  • 0
  • 0.5
  • 1
  • 1.5
  • 1.96
  • 2
  • 2.5
  • 3
  • 3.28
  • 4
  • 4.9
  • 5
  • 5.9
  • 6
  • 6.5
  • 6.56
  • 7
  • 8
  • 8.2
  • 8.5
  • 9
  • 9.8
  • 10
  • 12
  • 15
  • 25
Outlet Types
  • 5-15/20R
  • 5-15R
  • 5-15R-HG
  • 5-20R
  • 5-20R-HG
  • 6-15/20R
  • 6-15R
  • AUS/NZ 10A
  • British BS 1363A
  • C13
  • C19
  • C6 3-prong
  • C8 2-prong
  • CEE7/7
  • French/Belgian
  • Hardwire
  • HDMI
  • IEC309 16A BLUE (2P+E)
  • IEC309 32A BLUE (2P+E)
  • India BS 546 6A/2A
  • L14-30R
  • L21-20R
  • L21-30R
  • L5-20R
  • L5-30R
  • L6-20R
  • L6-30R
  • Network
  • Schuko Type F
  • Universal outlets
  • C39
loading gif

Need Help Finding an Ethernet Network or Video Surge Protector?

Tripp Lite's dustproof, shockproof Ethernet network and video surge protectors shield edge network devices, including security cameras and wireless access points, from power surges, ESD and cable discharge events.

Comparing
0
Products

Need help with your purchase?
We're always available to help with questions, including product selection, sizing, installation and product customization. Call us at +1 (773) 869-1776 or email presaleshelp@tripplite.com.