Title | ¡Los Racks para Instalación en la Pared |
---|---|
Duration | 01:11 (mm:ss) |
Share | https://www.tripplite.com/video/wall-mount-racks-whiteboard-video-hd-es/161403 |
Transcript | Tal vez conoce Tripp Lite por protección de energía, incluyendo sistemas UPS y supresores de sobretensiones pero ¿Sabía que Tripp Lite es también la marca número uno de gabinetes para instalación en pared? Y ¿Sabía que Tripp Lite almacena la mayor selección en el mundo de racks para instalación en pared? Eso significa que usted puede encontrar un rack perfecto para su aplicación. Los tamaños de los gabinetes van desde tan pequeños como 5U hasta 26U. Otras opciones incluyen una ventana de acrílico transparente para un conveniente monitoreo visual, acabado de pintura blanca en polvo, ruedas para fácil movilidad, gabinetes de instalación vertical para instalación de ultra bajo perfil y gabinetes de clasificación NEMA para ambientes severos. Los gabinetes están también disponibles en una gran variedad de profundidades, optimizados para paneles de conexiones, switches de red, sistemas UPS y servidores. Una vez que encuentre el rack perfecto, éste estará rápidamente en camino. Todos los modelos están en existencia y listos para embarcarse. Y su rack está respaldado por una garantía de 5 años, soporte técnico local gratuito y valor insuperable. |