México Flag

Distribución de Energía (PDU)

Los servidores de alto rendimiento y los álabes de alta densidad contribuyen al aumento de la demanda de energía en racks en salas de servidores y en centros de datos. Las Unidades de Distribución de Energía (PDU) de Tripp Lite distribuyen energía a los equipos en racks o gabinetes, y permiten a los administradores de red monitorear en forma remota el uso de la energía y controlar los tomacorrientes y cuestan hasta un 39% menos que los modelos equivalentes de la competencia.**

Distribución de Energía (PDU)

**Según la comparación de precios de distribuidores, primavera del 2010.

Oficina Central de Tripp Lite a Nivel Mundial, 1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA

+1 773.869.1111 • www.tripplite.com