Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609
+1 (773) 869-1776
+1 (773) 869-1329
presaleshelp@tripplite.com

Transceiver Modules

Brand Compatibility
  • Cisco
  • HP
  • TRENDnet
Connector 1
  • 110 IDC
  • 1-15P
  • 13W3 (FEMALE)
  • 16-STRAND MTP (MALE)
  • 3.5mm
  • 30-Pin
  • 40-Pin
  • 4-Pin
  • 5-15/20R
  • 5-15P
  • 5-15R
  • 5-20P
  • 5-20R
  • 5-Pin IDC
  • 6 PIN (FEMALE)
  • 6-15P
  • 6-Pin
  • 7-PIN ESATA (FEMALE)
  • 9-Pin
  • Bare Wire
  • BNC
  • BNC (MALE)
  • Bulk Fiber
  • C13
  • C14
  • C15
  • C19
  • C20
  • C5
  • C7
  • C8
  • Car Lighter
  • CAT5E BULK
  • CAT6 BULK
  • Centronics
  • CF
  • CF (Male)
  • China Plug
  • COMPONENT (3xRCA) (RGB)
  • COMPOSITE (RCA) (Y)
  • CS
  • CUSTOM HD15 (MALE)
  • DATA CONNECTOR
  • DB15
  • DB25
  • DB9
  • DFP
  • Din
  • DIN5 (MALE)
  • DisplayPort
  • DMS-59
  • D-Sub
  • DVI
  • DVI-D (FEMALE)
  • DVI-I DUAL-LINK (FEMALE) (WIRED TO DVI-I SINGLE-LINK)
  • EASY PULL A (FEMALE)
  • EASY PULL B (FEMALE)
  • ESATA
  • FC
  • HD15 (MALE) (LOW PROFILE)
  • HD17 (FEMALE)
  • HD18
  • HD18 (FEMALE)
  • HD50
  • HD68
  • HDMI
  • HSSDC
  • IEC309
  • Keystone
  • L5-15P
  • L5-15R
  • L5-20P
  • L5-20R
  • L5-30P
  • L5-30R
  • L6-20P
  • L6-30P
  • L6-30R
  • LC
  • LC (FEMALE)
  • LC (MALE)
  • LC DUPLEX (MALE) WITH PULL/PUSH TAB
  • LC WITH PULL/PUSH TAB
  • Lightning
  • LIGHTNING (MALE) - RIGHT ANGLE
  • LP4
  • M.2 NGFF SATA (B+M-Key)
  • M.2 NGFF SATA (M-Key)
  • M12
  • M12 X CODE (MALE) - RIGHT ANGLE
  • Magnetic
  • Micro SD
  • Micro USB-B
  • Mini DIN
  • Mini DisplayPort
  • MINI HDMI (FEMALE)
  • MINI LC
  • Mini USB-B
  • MPC
  • MS (FEMALE)
  • MTP
  • MTP PASS THROUGH
  • MTRJ
  • MTRJ DUPLEX (FEMALE)
  • NEMA 6-15P
  • NEMA L6-20R
  • PCI / PCI-X (UNIVERSAL 3.3 & 5V 32-BIT)
  • PCIE 1-LANE (X1)
  • QSFP+
  • QSFP28
  • RCA
  • REVERSIBLE MICRO-USB B (MALE)
  • RG6 COAX BULK
  • RJ11
  • RJ45
  • SAS
  • SATA
  • SC
  • SC (FEMALE)
  • Schuko
  • Screw Terminal
  • SCSI
  • SD
  • SFF-8436
  • SFF-8482
  • SFP
  • SFP+
  • ST
  • S-VIDEO
  • Thunderbolt
  • TOSLINK
  • Type F Coax
  • Type M
  • Type N
  • UK Plug
  • USB Type-C (FEMALE)
  • USB Type-C (MALE)
  • USB-A
  • USB-B
  • USB-C
  • VGA
  • Wireless
Connector 2
  • 110 IDC
  • 1-15P
  • 13W3 (FEMALE)
  • 16-STRAND MTP (MALE)
  • 3.5mm
  • 30-Pin
  • 40-Pin
  • 4-Pin
  • 5-15/20R
  • 5-15P
  • 5-15R
  • 5-20P
  • 5-20R
  • 5-Pin IDC
  • 6 PIN (FEMALE)
  • 6-15P
  • 6-Pin
  • 7-PIN ESATA (FEMALE)
  • 9-Pin
  • Bare Wire
  • BNC
  • BNC (MALE)
  • Bulk Fiber
  • C13
  • C14
  • C15
  • C19
  • C20
  • C5
  • C7
  • C8
  • Car Lighter
  • CAT5E BULK
  • CAT6 BULK
  • Centronics
  • CF
  • CF (Male)
  • China Plug
  • COMPONENT (3xRCA) (RGB)
  • COMPOSITE (RCA) (Y)
  • CS
  • CUSTOM HD15 (MALE)
  • DATA CONNECTOR
  • DB15
  • DB25
  • DB9
  • DFP
  • Din
  • DIN5 (MALE)
  • DisplayPort
  • DMS-59
  • D-Sub
  • DVI
  • DVI-D (FEMALE)
  • DVI-I DUAL-LINK (FEMALE) (WIRED TO DVI-I SINGLE-LINK)
  • EASY PULL A (FEMALE)
  • EASY PULL B (FEMALE)
  • ESATA
  • FC
  • HD15 (MALE) (LOW PROFILE)
  • HD17 (FEMALE)
  • HD18
  • HD18 (FEMALE)
  • HD50
  • HD68
  • HDMI
  • HSSDC
  • IEC309
  • Keystone
  • L5-15P
  • L5-15R
  • L5-20P
  • L5-20R
  • L5-30P
  • L5-30R
  • L6-20P
  • L6-30P
  • L6-30R
  • LC
  • LC (FEMALE)
  • LC (MALE)
  • LC DUPLEX (MALE) WITH PULL/PUSH TAB
  • LC WITH PULL/PUSH TAB
  • Lightning
  • LIGHTNING (MALE) - RIGHT ANGLE
  • LP4
  • M.2 NGFF SATA (B+M-Key)
  • M.2 NGFF SATA (M-Key)
  • M12
  • M12 X CODE (MALE) - RIGHT ANGLE
  • Magnetic
  • Micro SD
  • Micro USB-B
  • Mini DIN
  • Mini DisplayPort
  • MINI HDMI (FEMALE)
  • MINI LC
  • Mini USB-B
  • MPC
  • MS (FEMALE)
  • MTP
  • MTP PASS THROUGH
  • MTRJ
  • MTRJ DUPLEX (FEMALE)
  • NEMA 6-15P
  • NEMA L6-20R
  • PCI / PCI-X (UNIVERSAL 3.3 & 5V 32-BIT)
  • PCIE 1-LANE (X1)
  • QSFP+
  • QSFP28
  • RCA
  • REVERSIBLE MICRO-USB B (MALE)
  • RG6 COAX BULK
  • RJ11
  • RJ45
  • SAS
  • SATA
  • SC
  • SC (FEMALE)
  • Schuko
  • Screw Terminal
  • SCSI
  • SD
  • SFF-8436
  • SFF-8482
  • SFP
  • SFP+
  • ST
  • S-VIDEO
  • Thunderbolt
  • TOSLINK
  • Type F Coax
  • Type M
  • Type N
  • UK Plug
  • USB Type-C (FEMALE)
  • USB Type-C (MALE)
  • USB-A
  • USB-B
  • USB-C
  • VGA
  • Wireless
Data Transfer Rate
  • 1 Gbps
  • 10 Mbps
  • 100 Mbps
  • 20 Gbps
  • 300 Mbps
  • 5 Gbps
  • 480 Mbps
Transmission Distance
  • 2 km
  • 550 m
  • 300 m
  • 10 km
  • 100 m
  • 20KM
  • 550m
  • 2km
  • 200m
  • 100m (328-ft.)
  • 220 m
  • 150 m
  • 5km
  • 1080p @ 60Hz = 200 ft (60 m)
  • 3840 x 2160 (4K) @ 30Hz = 150 ft. (45 m)
  • 3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz, 4:4:4 = 125 ft (40 m)
  • 3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz, 4:4:4 HDR = 125 ft (40 m)
  • 45m (150 ft)
  • 2KM @ 1310NM WAVELENGTH
  • 100M @ 850NM WAVELENGTH
  • 5 Km (Singlemode)
  • 500m (Multimode)
  • 5 Km (3.1 Mile)
  • 100m (330 ft)
  • 230 ft.
  • 230 ft., 400 ft. with B127A-010-H signal booster
  • 400 ft. (120 m)
  • 230 ft. (70m) over Cat6
  • 400 ft. (120 m) with B127A-010-H signal booster
  • 230 ft. (70 m)
  • 400 ft. (121 m) when using B127A-010-H signal booster
  • 230 ft. (Standard)
  • 230 ft (Standard)
  • 400 ft. (with B127A-010-H booster)
  • 230 ft
  • 230 ft., 400 ft. (with B127A-010-H)
  • 400 ft. (with B127A-010-H signal booster)
  • 230 ft. (70m)
  • 400 ft. (121 m) with signal booster
  • 230 ft., 400 ft. (with B127A-010-H signal booster)
  • 10Km
  • 550
loading gif

Need Help Finding Transceiver Modules?

Tripp Lite presents a diverse line of singlemode and multimode Transceiver Modules for linking a Gigabit Ethernet network cable to a switch or server. If you're looking for Transceiver Modules that meet your needs, just let us know.

Comparing
0
Products

CONTACT US

Phone

Sales
Mon - Fri 8 AM - 5:30 PM CST
+1 (773) 869-1776

Support
Mon - Fri: 8 AM - 5:30 PM CST
+1 (773) 869-1234

Tripp Lite
1111 West 35th Street
Chicago, Illinois 60609
United States

+1 (773) 869-1111 Main
1 773.869.1329 Fax

Business Hours
8 AM - 5:30 PM CST

See all contact options

Need help with your purchase?
We're always available to help with questions, including product selection, sizing, installation and product customization. Call us at +1 (773) 869-1776 or email presaleshelp@tripplite.com.