Eaton
10000 Woodward Avenue
Woodridge, Illinois 60517
+1 773-869-1776
+1 (773) 869-1329
cpdipresaleshelp@eaton.com
United States
Contact Us

Enfriamiento Portátil para Ambientes de TI

Title Enfriamiento Portátil para Ambientes de TI
Duration 00:55 (mm:ss)
Share https://tripplite.eaton.com/video/portable-cooling-for-it-environments-es/163052
Transcript

Los acondicionadores de aire portátiles para TI de Tripp Lite ofrecen alternativas simples, flexibles y manejables para las soluciones convencionales de refrigeración por perímetro y de piso elevado.

Disponibles con capacidades de 12,000 a 24,000 BTU, estas unidades autónomas están llenas de características... como ruedas incorporadas, paneles de control intuitivos, ventilas removibles, conductos flexibles, evaporadores internos y filtros de aire reemplazables. Ruedan fácilmente en espacios de todos los tamaños, por lo que son perfectos para puntos, racks, áreas y enfriamiento de respaldo en gabinetes de cableado de redes, salas de servidores y centros de datos. Casi cualquier persona puede instalarlos y son fáciles de usar.

Si busca una alternativa fiable y rentable a la refrigeración convencional de TI, ordene una unidad de aire acondicionado portátil de Tripp Lite.

Need help with your purchase?
We're always available to help with questions, including product selection, sizing, installation and product customization. Call us at +1 773-869-1776 or email cpdipresaleshelp@eaton.com.